Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ND9312 H.265 8-CH Embedded NVR
VIVOTEK

ND9312 H.265 8-CH Embedded NVR

Google-Übersetzung,

Bessere Videoqualität bei geringerer Bandbreite

Mit dem H.265-Standard und der Smart Stream-Technologie von VIVOTEK ist der VIVOTEK NVR nicht nur in der Lage, Video in hoher Qualität bereitzustellen, sondern spart auch mehr Netzwerkbandbreite und Aufzeichnungskapazität als der normale H.264-Standard.

4K-IP-Kamera-Videoeingang und lokaler 4K-Videoausgang

Der NVR von VIVOTEK unterstützt den Videoeingang von 4K-IP-Kameras und den lokalen 4K-Videoausgang und kann Benutzern eine extra hochauflösende Videoauflösung bieten, die sicherstellt, dass ihnen weder bei der Videoüberwachung noch bei der Aufzeichnung ein einziges Detail entgeht.

Fisheye-Entzerrung

Der NVR von VIVOTEK bietet sowohl LiveView- als auch Wiedergabemodi für eine Fisheye-Netzwerkkamera gleichzeitig. Sie bieten auch mehrere Fischaugen-Entzerrungsanzeigemodi, einschließlich 1O, 1P, 1R, 1O3R, 1O8R, mit denen Benutzer jeden Winkel überwachen oder präzise detaillierte Bilder für ein umfassendes Überwachungserlebnis genießen können.

Chrome und Firefox werden jetzt unterstützt

Die Unterstützung für Plug-in-freie Webbrowser ermöglicht Benutzern die direkte Anzeige/Einstellung des Webs im IE und jetzt auch in den Webbrowsern Chrome und Firefox, sowohl für Windows als auch für macOS.

Trend Micro IoT-Sicherheit

In Zusammenarbeit mit branchenführenden Partnern für Cybersicherheitssoftware konzentriert sich VIVOTEK auf die Entwicklung von Netzwerksicherheitsprodukten und -software, die den Industrieprotokollen entsprechen, sowie auf die ständige Entwicklung von Schutzschilden, um Ihren Schutz vor verschiedenen Cyberangriffen zu erhöhen. Durch die Wahl von VIVOTEK-Lösungen können Benutzer nicht nur qualitativ hochwertige Produkte, sondern auch sicherere Netzwerkumgebungen erleben.

VIVOCloud App & Portal für die Anzeige rund um die Uhr

Die kostenlose VIVOCloud-App macht die Überwachung leicht und tragbar und gewährleistet einen effizienten Betrieb. Die neueste P2P-Technologie macht den Fernzugriff noch bequemer. Durch einfaches Scannen des QR-Codes und Installieren der App können Benutzer jederzeit und überall Live-Streams anzeigen und aufgezeichnete Clips mit der intuitiven Benutzeroberfläche abspielen. Ausgestattet mit der Push-Benachrichtigungsfunktion erhalten Benutzer direkt eine Warnmeldung auf ihrem Android/iOS-Mobilgerät und können das Video direkt wiedergeben, um nach verdächtigen Aktivitäten zu suchen.

Spezifikation
  • Key Features

    • H.265 Compression Technology
    • Up to 8 Channel IP Camera Input
    • HDMI Video Output up to 4K Resolution
    • 1 x 3.5" SATA HDD
    • Up to 8MP Camera Live View and Playback
    • Trend Micro IoT Security
    • Multiple Browsers Supported: IE, Chrome, and Firefox on both Windows & macOS
    • Live and Playback Fisheye Dewarp
    • VIVOCloud App & Portal for 24/7 Viewing
    • Compact Size with Fanless Design
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-ND9312
  • ProduktfamilieNVR
  • ProduktgruppeNetwork Video Recorders (NVR's)
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameSurveillance video or audio recorders
  • UNSPSCCode46171621
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_03_56
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNetwork video recorders
  • Klassifizierung28 23 19
  • Format2014TitelDigital Video Recorders and Analog Recording Devices
  • OmniClassNummer23-29 11 13 13 13
  • OmniClassTitelSecurity Digital Video Recorders
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit