Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ND9424P-v2 H.265 16-CH Embedded PoE NVR
VIVOTEK

ND9424P-v2 H.265 16-CH Embedded PoE NVR

Google-Übersetzung,

Der ND9424P-v2 von VIVOTEK ist ein H.265-Linux-basierter Standalone-NVR der neuen Generation, der bis zu 4K-IP-Kamera-Videodekodierung und lokale 4K-Videoanzeige unterstützt. Mit der fortschrittlichen H.265-Komprimierungstechnologie können Benutzer Videos in Full-HD-Qualität erleben, während sie weniger Festplattenkapazität als H.264 verbrauchen.

Der NVR verfügt über eingebettete 16x 802.3 at/af PoE-Ports, um Benutzern eine einfache und bequeme Installation von IP-Kameras zu ermöglichen, und unterstützt auch den Remote- und mobilen Zugriff über VIVOCloud und iViewer-Apps für iOS- und Android-Geräte. Die VIVOCloud-App bietet sofortige Push-Benachrichtigung und direkte Videowiedergabefunktionen, wenn sie durch eine Alarmbenachrichtigung ausgelöst wird, und bietet Benutzern einen flexiblen und intelligenten NVR für den nahtlosen Einsatz in kleinen bis mittelgroßen Videoüberwachungsanwendungen.

Benutzer des NVR werden auch von der Zusammenarbeit von VIVOTEK mit dem weltbekannten Cybersicherheitsunternehmen Trend Micro profitieren. Durch Netzwerkkameras, die mit der Anti-Intrusion-Software von Trend Micro ausgestattet sind, vereint VIVOTEK hohe Sicherheit und robuste Netzwerküberwachung, um Leben zu sichern und Daten in verschiedenen Anwendungen zu schützen.

Spezifikation
  • Key Features

    • H.265/H.264 Compression Technology
    • 4K Display for Clear and Detailed Monitoring
    • Live and Playback Fisheye Dewarp
    • Core+ 3.0: Trend Micro IoT Security & Cybersecurity Management, Smart Search II, Smart VCA Event Search, VCA Counting Solution
    • VIVOTEK's Smart Stream II to Optimize Bandwidth Efficiency
    • 802.3at/af Compliant PoE port x 16
    • RAID 0, 1 Supported to Prevent from Recording Data Loss
    • Multiple Browsers Supported: IE, Chrome and Firefox on both Windows & macOS
    • Supports VCA Counting Solution
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-ND9424P-V2
  • ProduktfamilieNVR
  • ProduktgruppeNetwork Video Recorders (NVR's)
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameSurveillance video or audio recorders
  • UNSPSCCode46171621
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_03_56
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNetwork video recorders
  • Klassifizierung28 23 19
  • Format2014TitelDigital Video Recorders and Analog Recording Devices
  • OmniClassNummer23-29 11 13 13 13
  • OmniClassTitelSecurity Digital Video Recorders
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit