Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SC8131 Stereo Network Camera
VIVOTEK

SC8131 Stereo Network Camera

Google-Übersetzung,
Die SC8131 von VIVOTEK ist eine Stereo-Zählkamera, die mit VIVOTEKs 3D-Tiefentechnologie und Videoüberwachungsfunktionalität ausgestattet ist und ein präzises Tracking-Video in Echtzeit und eine hohe Genauigkeit von bis zu 98 % bietet. Die Stereokamera generiert Dateninformationen wie Personenzählung, Laufwegverfolgung, die sich auf die Verbesserung des Ladenlayouts, die Bewertung von Werbeaktionen, die Personalplanung und die Kontrolle der Servicezeiten beziehen, und liefert Geschäftsinhabern wichtige Kennzahlen, um Betriebsentscheidungen effektiv zu treffen und den ROI zu steigern. Die über einem Ladeneingang montierte Kamera mit zwei Linsen ermöglicht es der Stereovision, die 3D-Positionen von Objekten, die sich über das Sichtfeld bewegen, genau zu verfolgen. Erwachsene oder Kinder, Einzelpersonen oder Gruppen können von nichtmenschlichen Objekten wie Einkaufswagen und Kinderwagen unterschieden werden, wodurch selbst in den geschäftigsten und verkehrsreichsten Zeiten genaue Zählanalysen bereitgestellt werden. Durch die nahtlose Integration mit VCA-Berichten (Video Content Analysis) in VAST von VIVOTEK werden die Metadaten in umfassenden Diagrammen und Liniendiagrammen angezeigt, was den SC8131 ideal für Einzelhandelsanalysen macht. Die Berechnung der Höhenunterschiedsdaten ist in die Stereokamera eingebettet, anstatt Videostreams an einen dedizierten Computer zu senden, auf dem eine separate Analysesoftware läuft. Die Zähllösung spart Bandbreite und reduziert das Risiko von Datenverlusten im Falle einer Netzwerk- oder Stromunterbrechung.
Spezifikation
  • VIVOTEK's 3D Depth Technology High Accuracy Rate up to 98% Local Storage Data for Counting Report Easy Installation and Configuration Seamless Counting with VAST CMS
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-SC8131
  • ProduktfamilieNetwork Cameras
  • ProduktgruppeStereo, Split & Thermal Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit