Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CC8130 Compact Cube IP Network Camera, 1MP, Panoramic View, Compact Size
VIVOTEK

CC8130 Compact Cube IP Network Camera, 1MP, Panoramic View, Compact Size

Google-Übersetzung,

Überblick

VIVOTEK CC8130 ist eine kompakte Cube-IP-Sicherheitskamera, die speziell für die Innenüberwachung entwickelt wurde. Das einzigartige Design macht es zur besten Wahl für Boutiquen, Kaufhäuser oder Convenience-Stores. Die Möglichkeit, in einem weiten Winkel von 180 Grad zu sehen, sorgt für vollständige Videosicherheit ohne tote Winkel. Das einzigartige Montagedesign ermöglicht eine einfache Installation an einer Wand oder einem Schreibtisch und erfasst Gesichter auf Augenhöhe. Ein eingebautes Mikrofon erhöht den Überwachungsgrad zusätzlich und zeichnet Ton in einem Umkreis von 5 Metern auf.

Der CC8130 unterstützt die branchenübliche H.264-Komprimierungstechnologie, wodurch die Dateigröße drastisch reduziert und wertvolle Netzwerkbandbreite eingespart wird. Zusammen mit der mehrsprachigen 32-Kanal-Aufzeichnungssoftware ST7501 können Benutzer problemlos ein benutzerfreundliches IP-Überwachungssystem einrichten.

Hauptmerkmale

  • 1-Megapixel-CMOS-Sensor
  • 180° horizontaler Panoramablick
  • Kompaktes, elegantes Design
  • Echtzeit-H.264- und MJPEG-Komprimierung (Dual Codec)
  • 30 fps bei 1280x800
  • Integriertes IEEE 802.3af-kompatibles PoE
  • Flachmontage/Neigungsmontage verfügbar
Spezifikation
  • Key Features: 1-megapixel CMOS Sensor 180° Horizontal Panoramic View Compact, Elegant Design Real-time H.264 and MJPEG compression (Dual Codec) 30 fps @ 1280x800 Built-in IEEE 802.3af Compliant PoE Flat Mount/ Tilt Mount Available
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-cc8130
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • Produktgruppe360° Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-29
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security