Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CC8370-HV Anti-Ligature Fisheye IP Camera, 3MP, WDR Pro, 3DNR, 180° Panoramic View, IK10, IP66, SNV, Anti-Ligature, Anti-Grip
VIVOTEK

CC8370-HV Anti-Ligature Fisheye IP Camera, 3MP, WDR Pro, 3DNR, 180° Panoramic View, IK10, IP66, SNV, Anti-Ligature, Anti-Grip

Google-Übersetzung,

Überblick

Die CC8370-HV von VIVOTEK ist eine vandalensichere Fisheye-Sicherheits-IP-Kamera mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde bei einer Auflösung von 3 Megapixeln. Mit seinem einzigartigen Anti-Grip-Design und seinem unauffälligen Erscheinungsbild spielt der CC8370-HV eine lebenssichere Wächterrolle in einzigartigen Sicherheitsumgebungen. Ohne Ligaturkanten werden Selbstverletzungen und Selbstmorde effektiv verhindert, ideal für Haftanstalten, Arrestzellen, psychiatrische Abteilungen, psychiatrische Kliniken und Justizvollzugsanstalten. Mit einem horizontalen 180°-Panoramablick und einem einstellbaren Neigungswinkel von 25° bietet die Kamera dem Benutzer eine erstaunliche Flexibilität bei Blickwinkeln und Optionen. Die wetterfeste, kompakte Größe der Kamera macht sie auch zur idealen Wahl für Innen- und Außenszenarien wie Boutiquen, Lebensmittelgeschäfte, Banken, Schulen, Parkplätze und Straßen.

Der CC8370-HV bietet einen weiten Betrachtungswinkel von 180 Grad und bietet so vollständige Videosicherheit ohne tote Winkel. Mit WDR Pro erfasst die Kamera sowohl die dunklen als auch die hellen Bereiche eines Bildes und kombiniert die Unterschiede, um eine äußerst realistische Darstellung der Originalszene zu erstellen. Darüber hinaus werden mit der zusätzlichen SNV-Technologie hochwertige Vollfarb-Überwachungsvideos auch bei schlechten Lichtverhältnissen möglich. Diese kombinierten Funktionen ermöglichen es der Kamera, eine Videoqualität zu liefern, die den Fähigkeiten des menschlichen Auges bemerkenswert nahe kommt. Bei der Installation des Geräts ermöglicht das einzigartige Montagedesign eine einfache Installation an einer Wand oder einem Schreibtisch, um Gesichter auf Augenhöhe zu erfassen. Um den Überwachungsgrad weiter zu erhöhen, ist ein eingebautes Mikrofon eingebaut, das Geräusche in einem Umkreis von 5 Metern aufzeichnet.

Der CC8370-HV unterstützt außerdem die branchenübliche H.264-Komprimierungstechnologie, wodurch die Dateigröße drastisch reduziert und wertvolle Netzwerkbandbreite eingespart wird. Zusammen mit der mehrsprachigen 32-Kanal-Aufzeichnungssoftware ST7501 können Benutzer einfach und schnell ein benutzerfreundliches IP-Überwachungssystem einrichten.

Hauptmerkmale

  • 3-Megapixel-CMOS-Sensor
  • 30fps bei 2048x1536
  • Anti-Ligatur-Design
  • Wetterfestes Gehäuse mit Schutzart IP66 und Vandalismusschutz gemäß IK10
  • 180° horizontaler Panoramablick
  • ±25° neigbares Objektiv
  • WDR Pro (100 dB) für extreme Sichtbarkeit in Szenen mit hohem Lichtkontrast
  • Videorotation
  • Eingebautes Mikrophon
  • SNV (Höchste Nachtsichtbarkeit)
  • 3D-Rauschunterdrückung für schlechte Lichtverhältnisse
  • Echtzeit-H.264- und MJPEG-Komprimierung (Dual Codec)
  • Integriertes IEEE 802.3af-kompatibles PoE
  • Integrierter MicroSD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-cc8370-hv
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • Produktgruppe360° Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-29
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security