Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FD8166A Ultra-mini Fixed Dome Network IP Camera, 2MP, 30 fps, Stylish Design, Easy Installation, Smart Stream II, SNV, 3DNR, WDR Enhanced
VIVOTEK

FD8166A Ultra-mini Fixed Dome Network IP Camera, 2MP, 30 fps, Stylish Design, Easy Installation, Smart Stream II, SNV, 3DNR, WDR Enhanced

Google-Übersetzung,

Überblick

Die IP-Kamera FD8166A von VIVOTEK ist eine Ultra-Mini-Fixed-Dome-Netzwerk-Sicherheits-IP-Kamera mit einem winzigen Durchmesser von nur 90 mm. Aufgrund seines kompakten und intelligenten Designs und erschwinglichen Preises ist der FD8166A eine ideale Innenüberwachungslösung, die sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignet, beispielsweise im Einzelhandel, in Büros oder Boutiquen oder zur Überwachung von Aufzügen oder anderen öffentlichen Bereichen.

Ausgestattet mit einem 2-Megapixel-Full-HD-Sensor, der eine Anzeigeauflösung von 1920 x 1080 bei 30 Bildern pro Sekunde ermöglicht, ist der FD8166A durch den Einsatz von WDR- und SNV-Technologie in der Lage, hochauflösende Bilder sowohl in Umgebungen mit hohem Kontrast als auch in Umgebungen mit wenig Licht aufzunehmen. In Kombination mit der Smart Stream II-Technologie von VIVOTEK kann die FD8166A sowohl die Bandbreite als auch den Speicherverbrauch um bis zu 50 %* reduzieren und dabei die gleiche hervorragende Bildqualität wie eine Full-HD-Kamera beibehalten.

Als All-in-One-IP-Kamera ist die FD8166A für eine einfache Installation konzipiert und mit Power over Ethernet (PoE)-Funktionalität ausgestattet, wodurch die Einrichtung schnell und einfach ist. Der FD8166A ist außerdem vollständig kompatibel mit der kostenlosen 32-Kanal-Aufnahmesoftware von VIVOTEK. Mit all diesen Vorteilen und mehr ist der FD8166A eine sichere Wahl für Ihre Überwachungsanforderungen.

* Abhängig von den Szenen

Hauptmerkmale

  • 2-Megapixel-CMOS-Sensor
  • 30 fps bei 1920x1080
  • Echtzeit-H.264, MJPEG-Komprimierung (Dual Codec)
  • SNV (Supreme Night Visibility) für schlechte Lichtverhältnisse
  • Smart Stream II zur Optimierung der Bandbreiteneffizienz
  • WDR-Verbesserung für beispiellose Sichtbarkeit in extrem hellen und dunklen Umgebungen
  • 3D-Rauschunterdrückung
  • Integriertes IEEE 802.3af-kompatibles PoE
  • Integrierter MicroSD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz für On-Board-Speicher
  • Kompaktes und stilvolles Design
  • Einfache Installation
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-fd8166a
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeFixed Dome IP Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-29
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security