Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FD8182-F2 Fixed Dome IP Camera, 5MP, 30M IR, WDR Enhanced, 3DNR, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, PIR, Defog
VIVOTEK

FD8182-F2 Fixed Dome IP Camera, 5MP, 30M IR, WDR Enhanced, 3DNR, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, PIR, Defog

Google-Übersetzung,

Überblick

Die FD8182-F2 von VIVOTEK ist eine kostengünstige, professionelle IP-Kamera mit fester Kuppel für die Netzwerksicherheit in der 5-MP-V-Pro-Lite-Serie von VIVOTEK. Der FD8182-F2 wurde für eine höhere Auflösung und schärfere Bilder mit mehr Details entwickelt und bietet bis zu 15 Bilder pro Sekunde bei 5 Megapixeln oder 30 Bilder pro Sekunde bei einer Auflösung von 1080p. Mit der leistungsstarken 3D-Rauschunterdrückungstechnologie und der Smart Stream-Technologie kann der FD8182-F2 auch die Auflösung für ein gewünschtes Objekt oder einen gewünschten Bereich optimieren, um die Effizienz der Bandbreitennutzung zu maximieren.

Um den Anforderungen von Innenanwendungen gerecht zu werden, bietet die IP-Kamera FD8182-F2 von VIVOTEK einen festen Fokus für eine einfache Bedienung ohne zusätzliche Stromversorgung. Darüber hinaus ist es mit einem PIR-Sensor ausgestattet, der dabei hilft, unerwartete Ereignisse zu erkennen und in Echtzeit entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Mit der hochflexiblen VADP (VIVOTEK Application Development Platform) können Benutzer die Funktionen dieser FD8182-Serie erweitern, indem sie Anwendungen von Drittanbietern für den FD8182-F2 und den FD8182-T hinzufügen. Damit ist die FD8182-Serie nicht nur mit mehreren Fokussierungsmethoden ausgestattet, sondern auch äußerst flexibel und erweiterbar, um den Anforderungen unterschiedlichster Innenanwendungen gerecht zu werden.

Hauptmerkmale

  • 5-Megapixel-CMOS-Sensor
  • 15 fps bei 2560 x 1920
  • Eingebaute IR-Strahler, effektiv bis zu 30 Meter
  • WDR verbessert für beispiellose Sichtbarkeit in hellen und dunklen Umgebungen
  • Smart Stream zur Optimierung der Bandbreiteneffizienz
  • 3D-Rauschunterdrückung
  • Zwei-Wege-Audio
  • PIR
  • Videodrehung für die Korridoransicht
  • Unterstützen Sie die Installation mit der AM-712 Indoor Conduit Box
  • Unterstützung für VIVOTEK VCA (Video Content Analysis).
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-fd8182-f2
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeFixed Dome IP Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-29
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit