Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FD8182-T Fixed Dome IP Camera, 5MP, 30M IR, P-iris, Remote Focus, WDR Enhanced, 3DNR, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, PIR, Defog
VIVOTEK

FD8182-T Fixed Dome IP Camera, 5MP, 30M IR, P-iris, Remote Focus, WDR Enhanced, 3DNR, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, PIR, Defog

Google-Übersetzung,

Überblick

Die FD8182-T von VIVOTEK ist eine kostengünstige, professionelle IP-Netzwerk-Sicherheitskamera mit fester Kuppel für den Innenbereich aus der 5MP V-Pro Lite-Serie von VIVOTEK. Der FD8182-T wurde für eine höhere Auflösung und schärfere Bilder mit mehr Details entwickelt und bietet bis zu 15 Bilder pro Sekunde bei 5 Megapixeln oder 30 Bilder pro Sekunde bei einer Auflösung von 1080p. Mit der leistungsstarken 3D-Rauschunterdrückungstechnologie und der Smart Stream-Technologie kann der FD8182-T auch die Auflösung für ein gewünschtes Objekt oder einen gewünschten Bereich optimieren, um die Effizienz der Bandbreitennutzung zu maximieren.

Um seine Flexibilität zu erhöhen, bietet der FD8182-T von VIVOTEK einen Fernfokus mit integrierten Schrittmotoren und P-Iris, um eine präzise Einstellung aus der Ferne zu ermöglichen. Um den Anforderungen von Innenanwendungen gerecht zu werden, ist der FD8182-T von VIVOTEK außerdem mit einem PIR-Sensor ausgestattet, der dabei hilft, unerwartete Ereignisse zu erkennen und in Echtzeit die entsprechende Reaktion zu liefern.

Mit der hochflexiblen VADP (VIVOTEK Application Development Platform) können Benutzer die Funktionen dieser FD8182-Serie erweitern, indem sie Anwendungen von Drittanbietern für den FD8182-F2 und den FD8182-T hinzufügen. Damit ist die FD8182-Serie nicht nur mit mehreren Fokussierungsmethoden ausgestattet, sondern auch äußerst flexibel und erweiterbar, um den Anforderungen unterschiedlichster Innenanwendungen gerecht zu werden.

Hauptmerkmale

  • 5-Megapixel-CMOS-Sensor
  • 15 fps bei 2560 x 1920
  • 3 ~ 9 mm, Fernfokus, P-Iris-Objektiv
  • Eingebaute IR-Strahler, effektiv bis zu 30 Meter
  • WDR verbessert für beispiellose Sichtbarkeit in hellen und dunklen Umgebungen
  • Smart Stream zur Optimierung der Bandbreiteneffizienz
  • 3D-Rauschunterdrückung
  • Zwei-Wege-Audio
  • PIR
  • Videodrehung für die Korridoransicht
  • Unterstützen Sie die Installation mit der AM-712 Indoor Conduit Box
  • Unterstützung für VIVOTEK VCA (Video Content Analysis).
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-fd8182-t
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeFixed Dome IP Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-29
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit