Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FD819-H Dome IP Camera, 5 MP Fixed Lens 30m IR
VIVOTEK

FD819-H Dome IP Camera, 5 MP Fixed Lens 30m IR

Google-Übersetzung,

Merkmale der Dome-IP-Kamera FD819-H, 5PM-Festobjektiv, 30 m IR

  • 5 MP
  • Objektiv reparieren
  • 30 m IR
  • WDR Pro
  • Drinnen
  • FCC/CE/UL/NDAA
Spezifikation
  • CPU - Multimedia SoC
    Image Sensor - 1/2.7" Progressive CMOS
    Max. Resolution - 2560x1920 (5MP)
    Lens Type - Fixed
    Focal Length - f = 2.8 mm
    Aperture - F2.0
    Field of View - 103° (Horizontal)/76° (Vertical)/134° (Diagonal)
    IR Illuminators - 30 meters with Smart IR
    Required SD Card Storage - 256 GB
    Video - H.264
    Audio - One way (Built-in microphone)
    Connectivity - RJ-45 cable connector for 10/100Mbps Network, PoE connection
    Power Input - IEEE 802.3af PoE
    Power Consumption - 6.3 W
    Dimensions - Ø 130 x 95 mm
    Weight - 350 g
    Certifications - CE, FCC, VCCI, UL, CB, BIS, BSMI
    Operating Temperature - -10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F)
    Humidity - 90%
    Warranty - 60 months

Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-fd819-h-dome-camera
  • ProduktfamilieVSaaS "Vortex" Cameras
  • ProduktgruppeEssential
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras