Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FD8367A-V Fixed Dome Network IP Camera, 2MP, 30M IR, IP66, Smart Stream II, SNV, Defog
VIVOTEK

FD8367A-V Fixed Dome Network IP Camera, 2MP, 30M IR, IP66, Smart Stream II, SNV, Defog

Google-Übersetzung,

Überblick

Die FD8367A-V von VIVOTEK ist eine Netzwerk-Sicherheits-IP-Kamera mit fester Kuppel, die speziell für verschiedene Außenanwendungen entwickelt wurde. Der 2-MP-Sensor ermöglicht eine Anzeigeauflösung von 1920 x 1080 bei flüssigen 30 Bildern pro Sekunde. Dynamisch und äußerst anpassungsfähig ist die FD8367A-V eine All-in-One-Kamera, die selbst in Umgebungen mit wenig Licht hochwertige Videos mit hohen Auflösungen von bis zu 2 Megapixeln aufnehmen kann.

Die FD8367A-V verfügt über die hochentwickelte Smart Stream II-Technologie von VIVOTEK, die es der Kamera ermöglicht, die Bildqualität für gewünschte Regionen zu optimieren und so eine maximale Effizienz der Bandbreitennutzung und Einsparungen von bis zu 50 % bei Bandbreiten- und Speicherbedarf zu gewährleisten.

Um sich an ständig wechselnde Lichtverhältnisse im Freien anzupassen, verfügt das IP-Kameramodell FD8367A-V über einen abnehmbaren IR-Sperrfilter sowie IR-Strahler mit einer Wirkungsweite von bis zu 30 Mio. für eine hervorragende Bildqualität rund um die Uhr. Zum Schutz vor rauen Außenumgebungen ist die Kamera in einem wetterfesten Gehäuse mit Schutzart IP66 untergebracht, wodurch sie unempfindlich gegenüber Regen und Staub ist. Die Robustheit des FD8367A-V wird durch die Verwendung eines robusten IK10-Designgehäuses weiter verstärkt.

Hauptmerkmale

  • 2-Megapixel-CMOS-Sensor
  • 30 fps bei 1920x1080
  • Echtzeit-H.264, MJPEG-Komprimierung (Dual Codec)
  • Abnehmbarer IR-Sperrfilter für Tag- und Nachtfunktion
  • Eingebaute IR-Strahler, effektiv bis zu 30 Meter
  • Integriertes 802.3af-kompatibles PoE
  • Integrierter MicroSD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz für On-Board-Speicher
  • Unterstützt den ONVIF-Standard zur Vereinfachung der Integration und Verbesserung der Interoperabilität
  • Wetterfestes Gehäuse mit Schutzart IP66 und Vandalismusschutz gemäß IK10
  • Smart Stream II zur Optimierung der Bandbreiteneffizienz
  • 3D-Rauschunterdrückung
  • Intelligente IR-Technologie zur Vermeidung von Überbelichtung
  • SNV (Höchste Nachtsichtbarkeit)
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-fd8367a-v
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeFixed Dome IP Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-07-10
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security