Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FD8379-H Fixed-Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD8379-H Fixed-Dome Network IP Camera

Google-Übersetzung,

Die FD8379-HV von VIVOTEK ist eine für den Außenbereich geeignete IR-Festkuppel-IP-Kamera mit einem 4-Megapixel-Sensor, die eine hohe Auflösung von 2688 x 1520 bei 30 fps bietet. Ausgestattet mit WDR Pro-Technologie (unterstützt bis zu 3,6 MP, 24 fps bei 2560 x 1440) und einem festen 2,8-mm-Objektiv bietet die FD8379-HV verbesserte Sicht und erstklassige Videoqualität in kontrastreichen Umgebungen.

Das IP-Kameramodell FD8379-HV ist für schwierige Lichtverhältnisse im Freien geeignet und verfügt über einen abnehmbaren IR-Sperrfilter sowie IR-Strahler mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern für hervorragende Bildqualität rund um die Uhr. Zum Schutz vor rauen Außenumgebungen ist der FD8379-HV mit einem robusten IP66- und IK10-zertifizierten Gehäuse ausgestattet, das Regen und Staub standhält und vor Vandalismus oder Manipulation schützt.

Durch den Einsatz der hochentwickelten Smart Stream II-Technologie von VIVOTEK kann der FD8379-HV die Bildqualität für gewünschte Regionen optimieren und so eine maximale Effizienz der Bandbreitennutzung und Einsparungen von bis zu 50 % bei Bandbreiten- und Speicherbedarf gewährleisten.

Spezifikation
  • Key Features: 4-Megapixel CMOS Sensor 30 fps @ 2688x1520 Real-time H.264, MJPEG Compression (Dual Codec) Removable IR-cut Filter for Day & Night Function Built-in IR Illuminators, Effective up to 30 Meters Smart IR Technology to Avoid Overexposure WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments (supports up to 3.6MP, 24 fps @ 2560x1440) Smart Stream II to Optimize Bandwidth Efficiency 3D Noise Reduction Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing Built-in 802.3af Compliant PoE Built-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage Supports ONVIF Standard to Simplif y Integration and Enhance Interoperability
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-fd8379-h
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeFixed Dome IP Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security