Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FD8382-ETV Fixed Dome IP Camera, 5MP, 30M IR, WDR Enhanced, 3DNR, P-iris, Remote Focus, IP66, IK10,  Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, Extreme Weather, Defog
VIVOTEK

FD8382-ETV Fixed Dome IP Camera, 5MP, 30M IR, WDR Enhanced, 3DNR, P-iris, Remote Focus, IP66, IK10, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, Extreme Weather, Defog

Google-Übersetzung,

Überblick

Die FD8382-ETV von VIVOTEK ist eine kostengünstige, aber professionelle Outdoor-Festdome-Netzwerk-Sicherheits-IP-Kamera der 5MP Lite-Serie von VIVTOTEK, die bis zu 15 fps bei 5 Megapixel oder 30 fps bei 1080p-Auflösung zu einem wettbewerbsfähigen Preis bietet. Um den perfekten Fokus zu erzeugen, der erforderlich ist, um die Vorteile einer höheren Auflösung zu nutzen, bietet der FD8382-ETV von VIVOTEK einen Fernfokus mit integrierten Schrittmotoren und einer P-Iris für eine präzise Ferneinstellung.

Das IP-Kameramodell FD8382-ETV wurde für eine höhere Auflösung entwickelt und ist eine ideale Lösung für alle, die schärfere Bilder mit mehr Details benötigen. Mit der leistungsstarken 3D-Rauschunterdrückungstechnologie und der Smart Stream-Technologie kann der IB8382-ETV auch die Auflösung für ein gewünschtes Objekt oder einen gewünschten Bereich optimieren, um die Effizienz der Bandbreitennutzung zu maximieren.

Um eine höhere Auflösung auch in rauen Umgebungen zu gewährleisten, ist der FD8382-ETV von VIVOTEK außerdem mit einem Gehäuse der Schutzart IP66 ausgestattet, damit das Kameragehäuse Regen, Staub und sogar Hochdruckwasserstrahlen aus allen Richtungen standhält, während das Gehäuse der Schutzklasse IK10 Schutz vor Stößen bietet vor Vandalismus oder anderen Einwirkungen. Darüber hinaus verbessert ein großer Betriebstemperaturbereich die Leistung und Zuverlässigkeit des FD8382-ETV bei extrem kaltem oder warmem Wetter weiter, selbst bei Verwendung von PoE.

Mit der hochflexiblen VADP (VIVOTEK Application Development Platform) können Benutzer die Funktionen dieser FD8382-Serie erweitern, indem sie Anwendungen von Drittanbietern für FD8382-VF2, FD8382-EVF2, FD8382-TV und FD8382-ETV hinzufügen. Damit ist die FD8382-Serie nicht nur mit mehreren Fokussierungsmethoden und großen Temperaturbereichsoptionen ausgestattet, sondern auch äußerst flexibel und erweiterbar, um unterschiedlichsten Anforderungen gerecht zu werden.

Hauptmerkmale

  • 5-Megapixel-CMOS-Sensor
  • 15 fps bei 2560 x 1920
  • 3 ~ 9 mm, Fernfokus, P-Iris-Objektiv
  • Eingebaute IR-Strahler, effektiv bis zu 30 Meter
  • WDR verbessert für beispiellose Sichtbarkeit in hellen und dunklen Umgebungen
  • Smart Stream zur Optimierung der Bandbreiteneffizienz
  • 3D-Rauschunterdrückung
  • Zwei-Wege-Audio
  • Videodrehung für die Korridoransicht
  • Wetterfestes Gehäuse mit Schutzart IP66 und Vandalismusschutz gemäß IK10
  • Unterstützen Sie die Installation mit der Outdoor-Kabelbox AM-713
  • Unterstützung extremer Wetterbedingungen mit PoE
  • Unterstützung für VIVOTEK VCA (Video Content Analysis).
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-fd8382-etv
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeFixed Dome IP Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-07-10
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security