Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FD9167-HT Fixed Dome IP Camera
VIVOTEK

FD9167-HT Fixed Dome IP Camera

Google-Übersetzung,

Die FD9167-HT ist die neue professionelle IR-Dome-Netzwerk-IP-Kamera für den Innenbereich von VIVOTEK, ausgestattet mit einem Full-HD-Sensor mit einer Auflösung von 1920 x 1080 bei 30 fps. Mit der aktuellsten VIVOTEK SNV- und WDR Pro-Technologie ist der FD9167-HT in der Lage, Bilder in höchster Qualität sowohl bei schlechten Lichtverhältnissen als auch in Umgebungen mit hohem Kontrast aufzunehmen.

Das IP-Kameramodell FD9167-HT bietet auch in der Nachtüberwachungstechnik hervorragende Bilder. Durch die Übernahme der Smart IR II-Technologie von VIVOTEK Speed ​​Domes richten sich die FD9167-HT IR-Strahler jetzt an den Fokuswinkel des Remote-Fokus-Objektivs aus, um bei jeder Objektiveinstellung die beste IR-Bildqualität zu liefern. Diese Funktion optimiert die IR-Intensität, reduziert IR-Hotspots und erhöht die effektive IR-Reichweite auf bis zu 30 Meter.

Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-fd9167ht
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeFixed Dome IP Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit