Die FD9381-EHTV von VIVOTEK ist eine brandneue professionelle H.265-Hocheffizienz-Dome-Netzwerk-Überwachungskamera für den Außenbereich, die 30 fps bei 5 Megapixel oder 60 fps bei 1080p mit hervorragender Bildqualität bietet. Durch den Einsatz der H.265-Technologie ist die Kamera in der Lage, höhere und effizientere Bildkomprimierungsraten als frühere H.264-Systeme bereitzustellen. Darüber hinaus ermöglicht die ausgeklügelte Smart Stream II-Technologie von VIVOTEK der Kamera, die Qualität für gewünschte Regionen zu optimieren und somit die Effizienz der Bandbreitennutzung zu maximieren. Durch die Kombination von H.265 und Smart Stream II kann der FD9381-EHTV den Bandbreiten- und Speicherverbrauch um bis zu 80 %* reduzieren und gleichzeitig die außergewöhnliche 5-Megapixel-Bildqualität beibehalten.
Als professionelle Tag/Nacht-Kamera ist die FD9381-EHTV auch mit WDR Pro und SNV ausgestattet, sodass Benutzer bei allen Lichtverhältnissen hervorragende Bilddetails genießen können. Darüber hinaus stellt das robuste IP66-Gehäuse sicher, dass die fortschrittliche Kamera Regen und Staub standhält, und garantiert so einen reibungslosen Betrieb, egal wie rau die Wetterbedingungen sind. Das IK10-zertifizierte Gehäuse der Kamera bietet auch Schutz vor Vandalismus und anderen physischen Einwirkungen. Schließlich verbessert ein breiter Betriebstemperaturbereich die Leistung und Zuverlässigkeit des FD9381-EHTV sowohl bei extrem kaltem als auch bei extrem warmem Wetter, selbst bei Verwendung von PoE.
* Je nach Szenen
HauptmerkmaleVerfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |