Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FD9391-EHTV Fixed Dome Camera
VIVOTEK

FD9391-EHTV Fixed Dome Camera

Google-Übersetzung,

Die FD9391-EHTV ist das neue Flaggschiff der Outdoor-Dome-Netzwerkkamera von VIVOTEK, ausgestattet mit einem 4K-Ultra-HD-Sensor mit einer Auflösung von 3840 x 2160 bei 30 fps. Mit der neuesten VIVOTEK WDR Pro-Technologie ist der FD9391-EHTV in der Lage, Bilder in höchster Qualität in kontrastreichen Umgebungen aufzunehmen.

FD9391-EHTV unterstützt auch die standardmäßige HD-Auflösung von 1920 x 1080 bei 120 Bildern pro Sekunde, die in der Lage ist, sich sehr schnell bewegende Objekte zu erfassen. Darüber hinaus verwendet der FD9391-EHTV die Smart Stream III-Technologie von VIVOTEK und den H.265-Komprimierungscodec, wodurch die Bandbreite um mehr als 90 %* reduziert wird, während gleichzeitig eine hervorragende Bildqualität beibehalten wird. Alle diese Funktionen werden durch das IP66-, IK10- und NEMA 4X-zertifizierte Gehäuse des FD9391 geschützt, das bei Temperaturen von -50 °C bis 60 °C betrieben werden kann.

* Je nach Szenen

Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-fd9391ehtv
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeFixed Dome IP Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security