VIVOTEK FE8174 ist die neueste Fischaugen-Fixed-Dome-Netzwerk-Überwachungskamera von VIVOTEK mit einem detaillierten 5-Megapixel-Auflösungssensor mit hervorragender Bildqualität. Ausgestattet mit einem Fisheye-Objektiv für 180°-Panoramaansicht (Wandhalterung) oder 360°-Rundumansicht (Decken-/Boden-/Tischhalterung) ohne tote Winkel, ist die Kamera in der Lage, weite, offene Bereiche wie Flughäfen und Einkaufszentren abzudecken , Parkplätze, Einzelhandelsgeschäfte, Büros und mehr.
Der FE8174 bietet verschiedene Display-Layouts, einschließlich Original-Rundumansicht, Panoramaansicht und Regionalansicht für verschiedene Montageanwendungen. Mit den modernsten Bildverarbeitungsfunktionen können hemisphärische Bilder, die von der Fisheye-Kamera aufgenommen wurden, zur Betrachtung und Analyse in eine herkömmliche geradlinige Projektion umgewandelt werden. Der FE8174 ist mit der Panorama-PTZ-Lösung von VIVOTEK kompatibel, die es Benutzern ermöglicht, gleichzeitig einen Bereichsüberblick von einem Fischaugenmodell zu überwachen und gleichzeitig eine detaillierte regionale Ansicht von einer Speed-Dome-Kamera bereitzustellen. Darüber hinaus können Benutzer sowohl im Panorama- als auch im regionalen Anzeigemodus die ultraglatte ePTZ-Funktion verwenden, um einfach hineinzuzoomen und sich auf einen interessierenden Bereich (ROI) zu fokussieren. Die neue hochmoderne Pixelrechnerfunktion hilft dem Benutzer, die Bildqualität eines gewünschten Bereichs sicherzustellen.
Wie alle echten Tag/Nacht-Kameras von VIVOTEK verfügt die FE8174 über einen abnehmbaren IR-Sperrfilter, der 24 Stunden am Tag klare Bilder liefert. Zusammen mit 802.3af-konformem PoE, MicroSD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz für integrierte Speicherung und iPad-Anwendungen ist der FE8174 unbestritten die erste Wahl für den Aufbau eines robusten Überwachungssystems mit größtmöglicher Abdeckung.
HauptmerkmaleVerfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |