Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FE8181 Fisheye Network Camera, 5 MP, 360° Surround View, 10 Meter IR, Smart IR, 3DNR, Pixel Calculator
VIVOTEK

FE8181 Fisheye Network Camera, 5 MP, 360° Surround View, 10 Meter IR, Smart IR, 3DNR, Pixel Calculator

Google-Übersetzung,
Überblick

VIVOTEK FE8181 ist die neueste Fischaugen-Fixed-Dome-Netzwerk-Überwachungskamera von VIVOTEK mit einem detaillierten 5-Megapixel-Auflösungssensor mit hervorragender Bildqualität. Ausgestattet mit einem Fisheye-Objektiv für 180°-Panoramaansicht (Wandhalterung) oder 360°-Rundumansicht (Decken-/Boden-/Tischhalterung) ohne tote Winkel kann die Kamera weite, offene Bereiche wie Flughäfen und Einkaufszentren abdecken , Parkplätze, Einzelhandelsgeschäfte, Büros und mehr.

Die echte Tag/Nacht-Kamera FE8181 verfügt über einen abnehmbaren IR-Sperrfilter, der 24 Stunden am Tag klare Bilder liefert, mit eingebauten IR-LEDs, die es der Kamera ermöglichen, eine gleichmäßige 360°-Rundumbeleuchtung für eine klare Sicht auf sogar bis zu 10 Meter zu bieten in völlig dunklen Umgebungen.

Hauptmerkmale
  • 5-Megapixel-CMOS-Sensor
  • 30 Bilder pro Sekunde bei 1080p Full HD
  • f 1,5-mm-Fisheye-Objektiv für 180°-Panoramablick und 360°-Rundumblick
  • Abnehmbarer IR-Sperrfilter für Tag- und Nachtfunktion
  • H.264-, MPEG-4- und MJPEG-Komprimierung in Echtzeit (Triple Codec)
  • WDR-Verbesserung für unvergleichliche Sichtbarkeit in extrem hellen und dunklen Umgebungen
  • ePTZ für Dateneffizienz
  • Eingebautes 802.3at-konformes PoE
  • Integrierter MicroSD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz für integrierten Speicher
  • Pixelrechner für die Messung der Bildschärfe
  • Unterstützen Sie lokales Entzerren
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-fe8181
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • Produktgruppe360° Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security