VIVOTEK FE8181V ist die neueste Fischaugen-Fixed-Dome-Netzwerk-Überwachungskamera von VIVOTEK mit einem detaillierten 5-Megapixel-Auflösungssensor mit hervorragender Bildqualität. Ausgestattet mit einem Fisheye-Objektiv für 180°-Panoramaansicht (Wandhalterung) oder 360°-Rundumansicht (Decken-/Boden-/Tischhalterung) ohne tote Winkel kann die Kamera weite, offene Bereiche wie Flughäfen und Einkaufszentren abdecken , Parkplätze, Einzelhandelsgeschäfte, Büros und mehr.
Die echte Tag/Nacht-Kamera FE8181V verfügt über einen abnehmbaren IR-Sperrfilter, der 24 Stunden am Tag klare Bilder liefert, mit integrierten IR-LEDs, die es der Kamera ermöglichen, eine gleichmäßige 360°-Rundumbeleuchtung für eine klare Sicht auf bis zu 10 Meter zu bieten in völlig dunklen Umgebungen.
HauptmerkmaleVerfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |