Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FE8182 Fisheye Network Ip Camera, 5 MP, 360° Surround View, Recessed Mount, Compact Size, 3DNR, Smart Stream, WDR Enhanced
VIVOTEK

FE8182 Fisheye Network Ip Camera, 5 MP, 360° Surround View, Recessed Mount, Compact Size, 3DNR, Smart Stream, WDR Enhanced

Google-Übersetzung,

Überblick

Die FE8182 von VIVOTEK ist eine versenkt montierte Fisheye-Netzwerk-Sicherheits-IP-Kamera mit einem detaillierten Sensor mit 5 Megapixel Auflösung und hervorragender Bildqualität. Als kleine Kamera mit großer Funktionalität ist die FE8182 von VIVOTEK mit einem Durchmesser von nur 60 mm eine echte All-in-One-Überwachungslösung, die eine Vielzahl von Anforderungen an die Innenüberwachung erfüllt. Ausgestattet mit einem Fischaugenobjektiv für 180°-Panoramablick (Wandmontage) oder 360°-Rundumblick ohne tote Winkel (Decken-/Bodenmontage) ist die Kamera in der Lage, eine vollständige Videoabdeckung weitläufiger, offener Bereiche wie Flughafenlobbys oder Einkaufsmöglichkeiten bereitzustellen Einkaufszentren, Einzelhandelsgeschäfte, Büros und mehr.

Das IP-Kameramodell FE8182 bietet verschiedene Anzeigelayouts, einschließlich Original-Rundumansicht, Panoramaansicht und Regionalansicht, um einer Vielzahl von Anwendungen gerecht zu werden. Darüber hinaus können Benutzer sowohl im Panorama- als auch im regionalen Anzeigemodus die ultraflüssige ePTZ-Funktion nutzen, um mühelos in einen interessierenden Bereich (ROI) hineinzuzoomen und ihn zu fokussieren. Darüber hinaus hilft eine neue hochmoderne Pixelberechnungsfunktion Benutzern, eine hohe Bildqualität für einen bestimmten Bereich sicherzustellen.

Am dunkleren Ende des Spektrums ermöglicht die 3D-Rauschunterdrückungstechnologie Benutzern, in extrem dunklen Umgebungen ein höheres Maß an Bilddetails zu genießen, ohne unangemessen hohe Bandbreite zu verbrauchen oder zu verschwenden. Um die Dateigröße drastisch zu reduzieren und wertvolle Netzwerkbandbreite zu schonen, unterstützt der FE8182 Smart Stream und die branchenübliche H.264-Komprimierungstechnologie. Darüber hinaus ermöglicht die versenkte Montage dem Benutzer die Installation der Kamera, ohne dass Schrauben erforderlich sind. Der FE8182 fügt sich nicht nur perfekt in jede Umgebung oder jeden Dachraum ein, sondern sorgt auch für erhebliche Kosten- und Zeiteinsparungen.

Hauptmerkmale

  • 5-Megapixel-CMOS-Sensor
  • 15 fps bei 1920 x 1920
  • Fischaugenobjektiv für 180°-Panoramablick und 360°-Rundumblick
  • Integriertes IEEE 802.3af-kompatibles PoE
  • 3D-Rauschunterdrückung
  • Echtzeit-H.264- und MJPEG-Komprimierung (Dual Codec)
  • Smart Stream zur Optimierung der Bandbreiteneffizienz
  • WDR-Verbesserung für beispiellose Sichtbarkeit in extrem hellen und dunklen Umgebungen
  • Integrierter MicroSD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz für On-Board-Speicher
  • Pixelrechner zur Messung der Bildklarheit
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-fe8182
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • Produktgruppe360° Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-29
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security