Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FE8191 Fisheye Network Camera, 12 MP CMOS Sensor, Ultra Megapixel, 360° Surround View, 3NR, Pixel Calculator, PPTZ
VIVOTEK

FE8191 Fisheye Network Camera, 12 MP CMOS Sensor, Ultra Megapixel, 360° Surround View, 3NR, Pixel Calculator, PPTZ

Google-Übersetzung,
Überblick

Die FE8191 von VIVOTEK ist eine marktführende Ultra-Megapixel-Fisheye-Fixed-Dome-Netzwerk-Überwachungskamera mit einem detaillierten 12-Megapixel-CMOS-Sensor, der eine hervorragende Bildqualität garantiert. Ausgestattet mit einem 1,5-mm-Fisheye-Objektiv für 180°-Panoramaansicht (Wandhalterung) oder 360°-Rundumansicht (Decken-/Wand-/Bodenhalterung) ohne tote Winkel, ist die Kamera in der Lage, weite, offene Bereiche vollständig abzudecken, wie z Flughäfen, Einkaufszentren, Parkplätze, Einzelhandelsgeschäfte, Büros und mehr.

Die FE8191 ist mit einem abnehmbaren IR-Sperrfilter und WDR-Enhancement-Technologie ausgestattet, die es den Kameras ermöglicht, rund um die Uhr eine optimale Bildqualität und eine beispiellose Sichtbarkeit in kontrastreichen Beleuchtungsumgebungen aufrechtzuerhalten. Die 3D-Rauschunterdrückungstechnologie ermöglicht es den Kameras, klare, ausgefeilte Videos bei schlechten Lichtverhältnissen aufzunehmen. Außerdem ist es mit der Panorama-PTZ-Lösung von VIVOTEK kompatibel, sodass Benutzer gleichzeitig einen Bereichsüberblick von einem Fisheye-Modell aus überwachen und gleichzeitig eine detaillierte regionale Ansicht von einer Speed-Dome-Kamera erhalten können.

Hauptmerkmale
  • 12-Megapixel-CMOS-Sensor
  • 12 Bilder pro Sekunde bei 2944 x 2944
  • 1,5-mm-Fisheye-Objektiv für 180°-Panoramablick und 360°-Rundumblick
  • Abnehmbarer IR-Sperrfilter für Tag- und Nachtfunktion
  • H.264- und MJPEG-Komprimierung in Echtzeit
  • WDR-Verbesserung für unvergleichliche Sichtbarkeit in extrem hellen und dunklen Umgebungen
  • 3D-Rauschunterdrückung bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Panorama-PTZ-Funktion mit Speed-Dome-Kamera zur Überwachung einer detaillierten regionalen Ansicht.
  • ePTZ für Dateneffizienz
  • Unterstützen Sie lokales Entzerren
  • Pixelrechner für die Messung der Bildschärfe
  • 802.3at PoE-konform
  • Integrierter MicroSD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz für integrierten Speicher
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-fe8191
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • Produktgruppe360° Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-29
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security