Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FE9381-EHV Fisheye Network Camera, H.265 Compression, 5 MP, 360° Surround View, Smart Stream II, WDR Pro, 3DNR, IP66, EN50155 Compliance, Pixel Counter, Defog
VIVOTEK

FE9381-EHV Fisheye Network Camera, H.265 Compression, 5 MP, 360° Surround View, Smart Stream II, WDR Pro, 3DNR, IP66, EN50155 Compliance, Pixel Counter, Defog

Google-Übersetzung,
Überblick

Die FE9381-EHV von VIVOTEK ist eine einzigartige H.265-Fisheye-Fixed-Dome-Netzwerk-Überwachungskamera mit einem detaillierten 5-Megapixel-CMOS-Sensor, der eine hervorragende Bildschärfe erzeugt. Durch den Einsatz der H.265-Komprimierungstechnologie und der Smart Stream II-Technologie von VIVOTEK kann die Kamera sowohl den Bandbreiten- als auch den Speicherverbrauch um bis zu 80 %* reduzieren und gleichzeitig den höchsten Standard der Bildqualität beibehalten.

Ausgestattet mit einem Fisheye-Objektiv für 180°-Panoramablick (Wandmontage) oder 360°-Rundumblick (Decken-/Bodenmontage) ohne tote Winkel, sind die Kameras in der Lage, weite, offene Bereiche wie Flughäfen, Einkaufszentren, Einzelhandelsgeschäfte, Büros und mehr.

Die FE9381-EHV ist mit einem abnehmbaren IR-Sperrfilter und WDR Pro-Technologie ausgestattet, die es den Kameras ermöglichen, rund um die Uhr eine optimale Bildqualität und eine beispiellose Sichtbarkeit in kontrastreichen Umgebungen aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus ist die FE9381-EHV mit vollständiger EN50155-Konformität, vandalensicherem IK10-zertifiziertem und wetterfestem IP66-zertifiziertem Gehäuse ausgestattet, wodurch sichergestellt wird, dass die Kamera Stößen, Vibrationen, Feuchtigkeit, Staub und Temperaturschwankungen standhält und stabil bleibt und zuverlässige Videoaufnahme während der Fahrzeugbewegung.

* Je nach Szene.

Hauptmerkmale
  • H.265-Komprimierungstechnologie
  • 5-Megapixel-CMOS-Sensor
  • 30 Bilder pro Sekunde bei 1920 x 1920
  • 1,47-mm-Fisheye-Objektiv für 180°-Panoramablick und 360°-Rundumblick
  • Abnehmbarer IR-Sperrfilter für Tag- und Nachtfunktion
  • WDR Pro für unvergleichliche Sichtbarkeit in kontrastreichen Umgebungen
  • Smart Stream II zur Optimierung der Bandbreiteneffizienz
  • EN50155-Konformität für professionelle mobile Überwachung
  • Vandalensicheres IK10-zertifiziertes und wetterfestes IP66-zertifiziertes Gehäuse
  • ePTZ für Dateneffizienz
  • Integriertes 802.3af-konformes PoE
  • Unterstützung von clientseitiger Entzerrung
  • Pixelzähler zur Messung der Bildschärfe
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-fe9381-ehv
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • Produktgruppe360° Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-29
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security