Die IB8367A von VIVOTEK ist eine All-in-One-Netzwerk-Überwachungskamera im Bullet-Stil, die für verschiedene Außenanwendungen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem 2-Megapixel-Sensor, der eine Anzeigeauflösung von 1920 x 1080 bei flüssigen 30 fps ermöglicht, ist die IB8367A eine ideale und äußerst anpassungsfähige Außenkamera, die selbst in Umgebungen mit wenig Licht hochwertige Videos mit hohen Auflösungen von bis zu 2 Megapixel aufnehmen kann.
Die IB8367A verfügt über die ausgeklügelte Smart Stream II-Technologie von VIVOTEK, die es der Kamera ermöglicht, die Bildqualität für gewünschte Regionen zu optimieren und so eine maximale Effizienz der Bandbreitennutzung und Einsparungen von bis zu 50 % bei Bandbreiten- und Speicheranforderungen zu gewährleisten. Um sich an ständig wechselnde Lichtverhältnisse im Freien anzupassen, verfügt der IB8367A außerdem über einen abnehmbaren IR-Sperrfilter sowie IR-Strahler mit einer Reichweite von bis zu 30 m für eine hervorragende Bildqualität rund um die Uhr. Zum Schutz vor rauen Außenumgebungen ist die Kamera in einem wetterfesten IP66-Gehäuse untergebracht, das sie unempfindlich gegen Regen und Staub macht. Die Robustheit des IB8367A wird durch die Verwendung eines robusten Gehäuses im IK10-Design weiter gestärkt.
Das IB8367A enthält eine Reihe fortschrittlicher Funktionen, die für VIVOTEK-Kameras standardmäßig enthalten sind, darunter Videorotation, Entnebelung, einen dedizierten MicroSD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz und VIVOTEKs 32-Kanal-Aufzeichnungssoftware, und ist die ideale Lösung für verschiedene Überwachungsanforderungen im Freien.
HauptmerkmaleVerfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |