Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IB836B-EHF3 Bullet Network Camera, 2MP, WDR, SNV, 30M IR, 3DNR, IP66, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, IK10, Cable Management, Extreme Weather, Defog
VIVOTEK

IB836B-EHF3 Bullet Network Camera, 2MP, WDR, SNV, 30M IR, 3DNR, IP66, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, IK10, Cable Management, Extreme Weather, Defog

Google-Übersetzung,
Überblick

Die IB836B-EHF3 von VIVOTEK ist eine elegante Netzwerk-Überwachungskamera im Bullet-Stil, die für verschiedene Außenanwendungen entwickelt wurde und eine vollständige Palette von Optionen bietet. Ausgestattet mit einem 2-MP-Full-HD-Sensor, der eine Anzeigeauflösung von 1920 x 1080 bei flüssigen 30 fps ermöglicht, ist die IB836B-EHF3 eine All-in-One-Außenkamera, die in der Lage ist, qualitativ hochwertige und hochauflösende Videos mit bis zu 2 Megapixel mit WDR- und SNV-Technologie aufzunehmen. egal ob in kontrastreichen oder lichtschwachen Umgebungen.

Das IB836B-EHF3 erhöht seine einfache Bedienung und bietet einen festen Fokus ohne elektrische Energie. Um den Anforderungen von Outdoor- und rauen Anwendungen gerecht zu werden, ist die IB836B-EHF3 von VIVOTEK auch mit einem IP66-zertifizierten Gehäuse ausgestattet, damit das Kameragehäuse Regen, Staub und Hochdruckwasserstrahlen aus allen Richtungen standhält, während das IK10-zertifizierte Gehäuse einen robusten Schutz bietet dagegen Vandalismus oder andere Einwirkungen.

Darüber hinaus verbessert ein breiter Betriebstemperaturbereich die Leistung und Zuverlässigkeit des IB836B-EHF3 bei extrem kaltem oder heißem Wetter, selbst bei Verwendung von PoE. Bei der Auswahl der Serie VIVOTEK IB836B-H werden Kunden vier Optionen angeboten: IB836B-HF3, IB836B-EHF3, IB836B-HT und IB836B-EHT. Je nach den Anforderungen Ihrer Anwendung, wie z. B. Fokussiermethode oder Temperatur der Betriebsumgebung, können verschiedene Optionen ausgewählt werden.

Hauptmerkmale
  • 2-Megapixel-CMOS-Sensor
  • 30 Bilder pro Sekunde bei 1920 x 1080
  • 3,6-mm-Objektiv mit fester Brennweite
  • Abnehmbarer IR-Sperrfilter für Tag- und Nachtfunktion
  • Eingebaute IR-Strahler, effektiv bis zu 30 Meter
  • Intelligente IR-Technologie zur Vermeidung von Überbelichtung
  • WDR für unvergleichliche Sichtbarkeit in extrem hellen und dunklen Umgebungen
  • SNV (Supreme Night Visibility) für schlechte Lichtverhältnisse
  • 3D-Rauschunterdrückung
  • Videodrehung für Korridoransicht
  • Wetterfestes IP66-zertifiziertes und vandalensicheres IK10-zertifiziertes Gehäuse
  • Extremwetterunterstützung mit PoE
  • VIVOTEK VCA-Unterstützung (Videoinhaltsanalyse).
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-ib836b-ehf3
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeBullet Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-29
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security