Die IB836B-HF3 von VIVOTEK ist eine elegante Netzwerk-Überwachungskamera im Bullet-Stil, die für verschiedene Außenanwendungen entwickelt wurde und eine vollständige Palette von Optionen bietet. Ausgestattet mit einem 2-MP-Full-HD-Sensor, der eine Anzeigeauflösung von 1920 x 1080 bei flüssigen 30 fps ermöglicht, ist die IB836B-HF3 eine All-in-One-Außenkamera, die in der Lage ist, qualitativ hochwertige und hochauflösende Videos mit bis zu 2 Megapixel mit WDR- und SNV-Technologie aufzunehmen. egal ob in kontrastreichen oder lichtschwachen Umgebungen.
Das IB836B-HF3 erhöht seine einfache Bedienung und bietet einen festen Fokus ohne elektrische Energie. Um den Anforderungen von Outdoor- und rauen Anwendungen gerecht zu werden, ist die IB836B-EHF3 von VIVOTEK auch mit einem IP66-zertifizierten Gehäuse ausgestattet, damit das Kameragehäuse Regen, Staub und Hochdruckwasserstrahlen aus allen Richtungen standhält, während das IK10-zertifizierte Gehäuse einen robusten Schutz bietet dagegen Vandalismus oder andere Einwirkungen.
Bei der Auswahl der Serie VIVOTEK IB836B-H werden Kunden vier Optionen angeboten: IB836B-HF3, IB836B-EHF3, IB836B-HT und IB836B-EHT. Je nach den Anforderungen Ihrer Anwendung, wie z. B. Fokussiermethode oder Temperatur der Betriebsumgebung, können verschiedene Optionen ausgewählt werden.
HauptmerkmaleVerfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |