Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IB8377-H Bullet Network Camera
VIVOTEK

IB8377-H Bullet Network Camera

Google-Übersetzung,
Die IB8377-H von VIVOTEK ist eine für den Außenbereich geeignete 4-Megapixel-IR-Bullet-Netzwerkkamera mit 30 fps bei 2688 x 1520 hervorragender Bildqualität. Dank der WDR Pro-Technologie (unterstützt bis zu 3,6 MP, 24 fps bei 2560 x 1440) und einem 2,8 bis 12 mm Varioobjektiv ist das IB8377-H in der Lage, eine verbesserte Sichtbarkeit in Umgebungen mit hohem Kontrast zu bieten. Um sich an ständig wechselnde Lichtverhältnisse im Freien anzupassen, verfügt der IB8377H über einen abnehmbaren IR-Sperrfilter sowie IR-Strahler mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern für eine hervorragende Bildqualität rund um die Uhr. Die Kamera ist außerdem mit einem wetterfesten IP66- und vandalensicheren IK10-zertifizierten Gehäuse ausgestattet, das dem Kameragehäuse hilft, sowohl rauen Bedingungen als auch Vandalismus standzuhalten. Die IB8377-H verfügt über die ausgeklügelte Smart Stream II-Technologie von VIVOTEK, die es der Kamera ermöglicht, die Bildqualität für gewünschte Regionen zu optimieren und so eine maximale Effizienz der Bandbreitennutzung und Einsparungen von bis zu 50 % bei Bandbreiten- und Speicheranforderungen zu gewährleisten. Mit weiteren fortschrittlichen Funktionen wie Videodrehung, Entnebelung, einem dedizierten MicroSD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz und der 32-Kanal-Aufzeichnungssoftware von VIVOTEK ist das All-in-One-Gerät IB8377-H ideal für verschiedene Outdoor-Überwachungsanforderungen.
Spezifikation
  • Key Features: 4-Megapixel CMOS Sensor 30 fps @ 2688x1520 Real-time H.264, MJPEG Compression (Dual Codec) Removable IR-cut Filter for Day & Night Function Built-in IR Illuminators, Effective up to 30 Meters Smart IR Technology to Avoid Overexposure WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments (supports up to 3.6MP, 24 fps @ 2560x1440) Smart Stream II to Optimize Bandwidth Efficiency 3D Noise Reduction Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing Built-in 802.3af Compliant PoE Built-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage Supports ONVIF Standard to Simplify Integration and Enhance Interoperability
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-ib8377-h
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeBullet Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-11
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security