Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IB8379-H Bullet Network Camera
VIVOTEK

IB8379-H Bullet Network Camera

Google-Übersetzung,
Die IB8379-H von VIVOTEK ist eine für den Außenbereich geeignete 4-Megapixel-IR-Bullet-Netzwerkkamera, die eine hervorragende Auflösung von 2688 x 1520 bei 30 fps bietet. Ausgestattet mit der WDR Pro-Technologie (unterstützt bis zu 3,6 MP, 24 fps bei 2560 x 1440) und einem festen 3,6-mm-Objektiv ist die IB8379-H in der Lage, klare und genaue Videos in Umgebungen mit hohem Kontrast aufzunehmen. Der IB8379-H passt sich den ständig wechselnden Lichtverhältnissen im Freien an und verfügt über einen abnehmbaren IR-Sperrfilter sowie IR-Strahler mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern für eine hervorragende Bildqualität rund um die Uhr. Zum Schutz vor rauen Außenumgebungen ist die Kamera mit einem wetterfesten IP66- und vandalensicheren IK10-zertifizierten Gehäuse ausgestattet, wodurch sie Regen, Staub und Vandalismus standhält. Die IB8379-H verfügt über die ausgeklügelte Smart Stream II-Technologie von VIVOTEK, die es der Kamera ermöglicht, die Bildqualität für gewünschte Regionen zu optimieren und so eine maximale Effizienz der Bandbreitennutzung und Einsparungen von bis zu 50 % bei Bandbreiten- und Speicheranforderungen zu gewährleisten. Die IB8379-H ist eine All-in-One-Kamera mit vollem Funktionsumfang, Videorotation, Entnebelung, einem dedizierten MicroSD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz und der 32-Kanal-Aufnahmesoftware von VIVOTEK. Das IB8379-H ist die ideale Lösung für vielfältige Outdoor-Anwendungen.
Spezifikation
  • Key Features: 4-Megapixel CMOS Sensor 30 fps @ 2688x1520 Real-time H.264, MJPEG Compression (Dual Codec) Removable IR-cut Filter for Day & Night Function Built-in IR Illuminators, Effective up to 30 Meters Smart IR Technology to Avoid Overexposure WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments (supports up to 3.6MP, 24 fps @ 2560x1440) Smart Stream II to Optimize Bandwidth Efficiency 3D Noise Reduction Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing Built-in 802.3af Compliant PoE Built-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage Supports ONVIF Standard to Simplif y Integration and Enhance Interoperability
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-ib8379-h
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeBullet Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-11
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security