Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IB8382-ET Bullet Network Camera, 5MP, WDR Enhanced, 30M IR, 3DNR, P-iris, Remote Focus, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, IP66, IK10, Cable Management, Extreme Weather, Defog
VIVOTEK

IB8382-ET Bullet Network Camera, 5MP, WDR Enhanced, 30M IR, 3DNR, P-iris, Remote Focus, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, IP66, IK10, Cable Management, Extreme Weather, Defog

Google-Übersetzung,
Überblick

Die IB8382-ET von VIVOTEK ist eine wirtschaftliche, professionelle Outdoor-Bullet-Netzwerk-Überwachungskamera der 5MP Lite-Serie von VIVOTEK, die bis zu 15 fps bei 5 Megapixel oder 30 fps bei 1080p-Auflösung zu einem wettbewerbsfähigen Preis bietet. Ausgestattet mit einem neuen hochauflösenden Bildsensor, der sich von anderen 5MP-Kameras unterscheidet, bietet die IB8382-ET eine schärfere Bildqualität und feinere Details zu einem kostengünstigen Preis. Und mit leistungsstarker 3D-Rauschunterdrückungstechnologie und Smart Stream-Technologie kann der IB8382-ET auch die Auflösung für ein gewünschtes Objekt oder einen gewünschten Bereich optimieren, um die Effizienz der Bandbreitennutzung zu maximieren.

Um den perfekten Fokus zu schaffen, der erforderlich ist, um die Vorteile höherer Auflösungen zu nutzen, bietet der IB8382-ET von VIVOTEK einen Fernfokus mit eingebauten Schrittmotoren und P-Iris für eine präzise Ferneinstellung. Und für eine höhere Auflösung im Außenbereich und in rauen Umgebungen ist die IB8382-ET-Serie von VIVOTEK auch mit einem IP66-zertifizierten Gehäuse ausgestattet, damit das Kameragehäuse Regen, Staub und Hochdruckwasserstrahlen aus allen Richtungen standhält, während das IK10-zertifizierte Gehäuse Schutz bietet gegen Vandalismus oder andere Einwirkungen. Darüber hinaus verbessert ein breiter Betriebstemperaturbereich die Leistung und Zuverlässigkeit des IB8382-ET bei extrem kaltem oder warmem Wetter, selbst bei Verwendung von PoE.

Mit der hochflexiblen VADP (VIVOTEK Application Development Platform) können Benutzer die Funktionen dieser Serie erweitern, indem sie Anwendungen von Drittanbietern für das IB8382-ET hinzufügen. Daher ist die IB8382-Serie – IB8382-F3, IB8382-EF3, IB8382-T, IB8382-ET – nicht nur mit mehreren Fokussierungsmethoden und Optionen für einen großen Temperaturbereich ausgestattet, sondern auch ideal für eine Vielzahl von Anwendungen.

Hauptmerkmale
  • 5-Megapixel-CMOS-Sensor
  • 15 fps bei 2560 x 1920, 30 fps bei 1920 x 1080
  • 3 ~ 9 mm, Remote-Fokus, P-Iris-Objektiv
  • Abnehmbarer IR-Sperrfilter für Tag- und Nachtfunktion
  • Eingebaute IR-Strahler, effektiv bis zu 30 Meter
  • Intelligente IR-Technologie zur Vermeidung von Überbelichtung
  • Smart Stream zur Optimierung der Bandbreiteneffizienz
  • WDR-Verbesserung für unvergleichliche Sichtbarkeit in extrem hellen und dunklen Umgebungen
  • 3D-Rauschunterdrückung bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Zwei-Wege-Audio
  • Videodrehung für Korridoransicht
  • Wetterfestes IP66-zertifiziertes und vandalensicheres IK10-zertifiziertes Gehäuse
  • Extremwetterunterstützung mit PoE
  • VIVOTEK VCA-Unterstützung (Videoinhaltsanalyse).
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-ib8382-et
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeBullet Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-29
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security