Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IB8382-F3 Bullet Network Camera, 5MP, WDR Enhanced, 3DNR, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, IP66, IK10, Cable Management, Defog
VIVOTEK

IB8382-F3 Bullet Network Camera, 5MP, WDR Enhanced, 3DNR, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, IP66, IK10, Cable Management, Defog

Google-Übersetzung,
Überblick

Die IB8382-F3 von VIVOTEK ist eine wirtschaftliche professionelle Outdoor-Bullet-Netzwerk-Überwachungskamera der 5MP Lite-Serie von VIVTOTEK, die bis zu 15 fps bei 5 Megapixel oder 30 fps bei 1080p-Auflösung zu einem wettbewerbsfähigen Preis bietet. Ausgestattet mit einem neuen hochauflösenden Bildsensor, der sich von anderen 5MP-Kameras unterscheidet, bietet die IB8382-F3 eine schärfere Bildqualität und feinere Details zu einem kostengünstigen Preis. Und mit leistungsstarker 3D-Rauschunterdrückungstechnologie und Smart Stream-Technologie kann der IB8382-F3 auch die Auflösung für ein gewünschtes Objekt oder einen gewünschten Bereich optimieren, um die Effizienz der Bandbreitennutzung zu maximieren.

Das IB8382-F3 erhöht seine einfache Bedienung und bietet einen festen Fokus ohne elektrische Energie. Um eine höhere Auflösung im Freien und in rauen Umgebungen zu bieten, ist die IB8382-F3 von VIVOTEK auch mit einem IP66-zertifizierten Gehäuse ausgestattet, damit das Kameragehäuse Regen, Staub und Hochdruckwasserstrahlen aus allen Richtungen standhält, während das IK10-zertifizierte Gehäuse Schutz vor Einwirkungen bietet von Vandalismus oder anderen Einwirkungen.

Mit der hochflexiblen VADP (VIVOTEK Application Development Platform) können Benutzer die Funktionen dieser Serie erweitern, indem sie Anwendungen von Drittanbietern für das IB8382-F3 hinzufügen. Daher ist die IB8382-Serie – IB8382-F3, IB8382-EF3, IB8382-T, IB8382-ET – nicht nur mit mehreren Fokussierungsmethoden und Optionen für einen großen Temperaturbereich ausgestattet, sondern auch ideal für eine Vielzahl von Anwendungen.

Hauptmerkmale
  • 5-Megapixel-CMOS-Sensor
  • 15 fps bei 2560 x 1920, 30 fps bei 1920 x 1080
  • 3,6-mm-Objektiv mit fester Brennweite
  • Abnehmbarer IR-Sperrfilter für Tag- und Nachtfunktion
  • Eingebaute IR-Strahler, effektiv bis zu 30 Meter
  • Intelligente IR-Technologie zur Vermeidung von Überbelichtung
  • Smart Stream zur Optimierung der Bandbreiteneffizienz
  • WDR-Verbesserung für unvergleichliche Sichtbarkeit in extrem hellen und dunklen Umgebungen
  • 3D-Rauschunterdrückung bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Videodrehung für Korridoransicht
  • Zwei-Wege-Audio
  • Wetterfestes IP66-zertifiziertes und vandalismusgeschütztes IK10-zertifiziertes Gehäuse
  • VIVOTEK VCA-Unterstützung (Videoinhaltsanalyse).
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-ib8382-f3
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeBullet Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-29
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security