Die IB8382-T von VIVOTEK ist eine wirtschaftliche, professionelle Outdoor-Bullet-Netzwerk-Überwachungskamera der 5MP Lite-Serie von VIVOTEK, die bis zu 15 fps bei 5 Megapixel oder 30 fps bei 1080p-Auflösung zu einem wettbewerbsfähigen Preis bietet. Ausgestattet mit einem neuen hochauflösenden Bildsensor, der sich von anderen 5MP-Kameras unterscheidet, bietet die IB8382-T eine schärfere Bildqualität und feinere Details zu einem kostengünstigen Preis. Und mit leistungsstarker 3D-Rauschunterdrückungstechnologie und Smart Stream-Technologie kann der IB8382-T auch die Auflösung für ein gewünschtes Objekt oder einen gewünschten Bereich optimieren, um die Effizienz der Bandbreitennutzung zu maximieren.
Um den perfekten Fokus zu schaffen, der erforderlich ist, um die Vorteile höherer Auflösungen zu nutzen, bietet der IB8382-T von VIVOTEK einen Fernfokus mit eingebauten Schrittmotoren und P-Iris für eine präzise Ferneinstellung. Und für eine höhere Auflösung im Außenbereich und in rauen Umgebungen ist sie auch mit einem IP66-zertifizierten Gehäuse ausgestattet, damit das Kameragehäuse Regen, Staub und Hochdruckwasserstrahlen aus allen Richtungen standhält, während das IK10-zertifizierte Gehäuse Schutz vor Vandalismus bietet oder andere Auswirkungen.
Mit der hochflexiblen VADP (VIVOTEK Application Development Platform) können Benutzer die Funktionen dieser Serie erweitern, indem sie Anwendungen von Drittanbietern für das IB8382-T hinzufügen. Daher ist die IB8382-Serie – IB8382-F3, IB8382-EF3, IB8382-T, IB8382-ET – nicht nur mit mehreren Fokussierungsmethoden und Optionen für einen großen Temperaturbereich ausgestattet, sondern auch ideal für eine Vielzahl von Anwendungen.
HauptmerkmaleVerfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |