Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IB839-EH Bullet Camera, 5 MP Zoom Lens 30m IR
VIVOTEK

IB839-EH Bullet Camera, 5 MP Zoom Lens 30m IR

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • 5 MP
  • Festes Objektiv
  • 30 m IR
  • WDR Pro
  • IP66/IK10
  • FCC/CE/UL/NDAA
Spezifikation
  • CPU - Multimedia SoC
    Image Sensor - 1/2.7" Progressive CMOS
    Max. Resolution - 2560x1920 (5MP)
    Lens Type - Fixed
    Focal Length - f = 3.6 mm
    Aperture - F2.0
    Field of View - 76° (Horizontal)/56° (Vertical)/100° (Diagonal)
    IR Illuminators - 30 meters with Smart IR
    Required SD Card Storage - 256 GB
    Video - H.264
    Audio - No
    Connectivity - RJ-45 cable connector for 10/100Mbps Network, PoE connection
    Power Input - IEEE 802.3af PoE
    Power Consumption - 11 W
    Dimensions - Ø 86 x 300 mm
    Weight - 1 kg
    Certifications - CE, FCC, VCCI, UL, CB, BIS, BSMI, IP66, IK10
    Operating Temperature - -40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)
    Humidity - 98%
    Warranty - 60 months

Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-ib839-eh-bullet-camera
  • ProduktfamilieVSaaS "Vortex" Cameras
  • ProduktgruppeEssential
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras