Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IB9365-EHT Bullet Network Camera
VIVOTEK

IB9365-EHT Bullet Network Camera

Google-Übersetzung,

Das IB9365-EHT bietet auch die beste Nachtüberwachungstechnologie. Durch die Übernahme der Smart IR II-Technologie von VIVOTEK Speed-Dome-Kameras richten sich die IB9365-EHT-IR-Illuminatoren jetzt am Fokuswinkel des Remote-Fokus-Objektivs aus, um bei jeder Objektiveinstellung die beste IR-Bildqualität zu liefern. Diese Funktion optimiert die IR-Intensität, reduziert IR-Hotspots und erhöht die effektive IR-Reichweite auf bis zu 50 Meter.

Darüber hinaus verwendet das IB9365-EHT die Smart Stream III-Technologie von VIVOTEK und den H.265-Komprimierungscodec, wodurch die Bandbreite um mehr als 90 %* reduziert wird, während gleichzeitig eine hervorragende Bildqualität im Vergleich zu herkömmlichem H.264 ohne intelligentes Streaming beibehalten wird. Darüber hinaus ermöglicht die VIVOTEK VADP (VIVOTEK Application Development Platform) Benutzern, angepasste Programme für verschiedene Anwendungen und Benutzerszenarien hinzuzufügen. Alle diese Funktionen werden durch das IP66-, IP67-, IK10- und NEMA 4X-zertifizierte Gehäuse des IB9365-EHT geschützt, das bei -50 °C bis 50 °C betrieben werden kann.

* Je nach Szene.

Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-ib9365eht
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeBullet Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security