Die IB9367-HT ist die neue professionelle Outdoor-IR-Bullet-Netzwerkkamera von VIVOTEK, ausgestattet mit einem Full-HD-Sensor mit einer Auflösung von 1920 x 1080 bei 30 fps. Mit der aktuellsten VIVOTEK SNV- und WDR Pro-Technologie ist das IB9367-HT in der Lage, Bilder in höchster Qualität sowohl in Umgebungen mit wenig Licht als auch mit hohem Kontrast aufzunehmen.
Das IB9367-HT bietet auch in der Nachtüberwachungstechnologie ein hervorragendes Bild. Durch die Übernahme der Smart IR II-Technologie von VIVOTEK-Speed-Dome-Kameras richten sich die IB9367-HT-IR-Illuminatoren jetzt am Fokuswinkel des Remote-Fokus-Objektivs aus, um bei jeder Objektiveinstellung die beste IR-Bildqualität zu liefern. Diese Funktion optimiert die IR-Intensität, reduziert IR-Hotspots und erhöht die effektive IR-Reichweite auf bis zu 30 Meter.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |