Die IB9371-EHT von VIVOTEK ist die brandneue professionelle H.265-Hocheffizienz-Bullet-Netzwerk-Überwachungskamera für den Außenbereich, die 30 fps @ 3 Megapixel mit hervorragender Bildqualität bietet. Durch den Einsatz der H.265-Technologie bietet die Kamera höhere und effizientere Bildkomprimierungsraten als frühere H.264-Systeme. Darüber hinaus ermöglicht die ausgeklügelte Smart Stream II-Technologie von VIVOTEK der Kamera, die Auflösung für ein gewünschtes Objekt oder einen gewünschten Bereich zu optimieren und somit die Effizienz der Bandbreitennutzung zu maximieren. Durch die Kombination von H.265 und Smart Stream II kann das IB9371-EHT den Bandbreiten- und Speicherverbrauch um bis zu 80 %* reduzieren und gleichzeitig die Bildqualität auf hohem Niveau beibehalten.
Als professionelle Tag/Nacht-Kamera ist die IB9371-EHT auch mit WDR Pro und SNV ausgestattet, sodass Benutzer bei allen Lichtverhältnissen hervorragende Bilddetails genießen können. Darüber hinaus stellt das IP66-zertifizierte Gehäuse sicher, dass diese fortschrittlichen Kameras Regen und Staub standhalten und somit einen reibungslosen Betrieb auch unter einer Vielzahl von rauen Wetterbedingungen garantieren. Das IK10-zertifizierte Gehäuse der Kameras kann auch Schutz vor Vandalismus und anderen Einwirkungen bieten. Schließlich verbessert ein breiter Betriebstemperaturbereich die Leistung und Zuverlässigkeit des IB9371-EHT sowohl bei extrem kaltem als auch bei warmem Wetter, sogar bei Verwendung von PoE.
HauptmerkmaleVerfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |