Die IB9391-EHT ist die neue Flaggschiff-Outdoor-Bullet-Netzwerkkamera von VIVOTEK, ausgestattet mit einem 4K-Ultra-HD-Sensor mit einer Auflösung von 3840 x 2160 bei 30 fps. Mit der neuesten VIVOTEK WDR Pro-Technologie ist das IB9391-HTV in der Lage, Bilder in höchster Qualität in kontrastreichen Umgebungen aufzunehmen.
Das IB9391-EHT unterstützt auch die standardmäßige HD-Auflösung von 1920 x 1080 bei 120 Bildern pro Sekunde, die in der Lage ist, sich sehr schnell bewegende Objekte zu erfassen. Darüber hinaus verwendet das IB9391-EHT die Smart Stream III-Technologie von VIVOTEK und den H.265-Komprimierungscodec, wodurch die Bandbreite um mehr als 90 %* reduziert wird, während gleichzeitig eine hervorragende Bildqualität beibehalten wird. Alle diese Funktionen werden durch das IP67-, IK10- und NEMA 4X-zertifizierte Gehäuse des IB9391-EHT geschützt, das bei Temperaturen von -50 °C bis 60 °C betrieben werden kann.
* Je nach Szene.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |