Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IP816A-HP Fixed Network Camera, 2MP, WDR Pro, SNV, 3DNR, Remote Back Focus, EIS, P-iris, 60 fps, Snapshot Focus, Corridor View
VIVOTEK

IP816A-HP Fixed Network Camera, 2MP, WDR Pro, SNV, 3DNR, Remote Back Focus, EIS, P-iris, 60 fps, Snapshot Focus, Corridor View

Google-Übersetzung,
Überblick

Die VIVOTEK IP816A-HP ist eine professionelle Box-Netzwerk-Überwachungskamera mit bis zu 60 fps bei 2-Megapixel-Auflösung und hervorragender Bildqualität, selbst in den dunkelsten Stunden der Nacht.

Mit der verbesserten Wide-Dynamic-Range-Technologie WDR Pro bietet das IP816A-HP eine hervorragende Sichtbarkeit in kontrastreichen Beleuchtungsumgebungen mit der 2-Shutter-Erfassungsmethode. In Kombination mit der 3D-Rauschunterdrückungstechnologie können Benutzer ein höheres Maß an Bilddetails in extrem dunklen Umgebungen genießen, ohne unangemessen hohe Bandbreite zu verbrauchen oder zu verschwenden.

Um eine erstklassige Bildqualität zu bieten, ist der IP816A-HP auch mit einem P-Iris-Objektiv ausgestattet, das die Iris mit seinem eingebauten Schrittmotor mit äußerster Präzision steuert. Das von fortschrittlicher Software gesteuerte Objektiv hält die Blendenöffnung jederzeit auf einem optimalen Niveau, was zu einer überragenden Schärfe und Schärfentiefe führt. VIVOTEK weiß, dass die genaue Fokussierung einer Megapixel-Netzwerkkamera aufgrund der Bilddetails schwierig sein kann. Um Installateuren dabei zu helfen, den Fokus dieser hochauflösenden Kamera richtig einzustellen, ist die IP816A-HP auch mit dem RBF-System (Remote Back Focus) von VIVOTEK ausgestattet, mit dem Installateure den Fokus noch genauer einstellen können.

Hauptmerkmale
  • 2-Megapixel-CMOS-Sensor
  • 30 Bilder pro Sekunde bei 1920 x 1080
  • 60 fps bei 1920 x 1080 (nur One-Stream-Modus)
  • P-Iris-Objektiv
  • 3D-Rauschunterdrückung bei schlechten Lichtverhältnissen
  • WDR Pro (100 dB) für extreme Sichtbarkeit in Szenen mit hohem Lichtkontrast
  • RBF-System zur Unterstützung der präzisen Fokuseinstellung
  • EIS (Elektronische Bildstabilisierung) zur Steuerung der Bildstabilität
  • Zwei-Wege-Audio
  • Schnappschuss-Fokus
  • Videodrehung für Korridoransicht
  • SNV (Supreme Night Visibility) bis 0,03 Lux
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-ip816a-hp
  • ProduktfamilieNetwork Cameras
  • ProduktgruppeBox
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit