Die SD9364-EHL ist die neueste professionelle Speed-Dome-Überwachungskamera von VIVOTEK, die speziell entwickelt wurde, um die Überwachung bei schlechten Lichtverhältnissen in großen Abdeckungsbereichen zu verbessern. Ausgestattet mit 150 M IR-Strahlern und einem 30-fachen optischen Zoomobjektiv liefert der SD9364-EHL selbst in den schwierigsten Situationen ein hervorragendes Bild bei schwachem Licht. Der SD9364-EHL verwendet außerdem die neueste IR-Technologie von VIVOTEK, VAIR (Vari-Angle IR). VAIR von VIVOTEK bietet eine stufenlose Vari-Angle-Einstellung der IR-Illuminatoren, was ein breites Sichtfeld und eine sehr gleichmäßige IR-Intensität ermöglicht und gleichzeitig Hotspots vermeidet, die traditionell mit IR-Beleuchtung verbunden sind.
Die VAIR (Vari-Angle IR)-Technologie von VIVOTEK ermöglicht es, den IR-Winkel an das Objektiv anzupassen
Die SD9364-EHL ist die erste PTZ-Überwachungskamera mit IR-Beleuchtung, die die H.265-Komprimierungstechnologie verwendet. In Kombination mit der Smart Stream II-Technologie von VIVOTEK können Benutzer Bandbreiteneinsparungen von bis zu 80 % im Vergleich zu herkömmlichem H.264 erzielen. Durch die Kombination von 1080p Full HD-Auflösung mit H.265, IR-Strahlern, VAIR, WDR und 30-fachem optischem Zoom ist der SD9364-EHL in der Lage, feine Details in erstklassiger Qualität zu erfassen, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. VIVOTEK hat die Kameraleistung mit einem IP66- und NEMA 4X-zertifizierten Gehäuse weiter gestärkt, um die Kamera vor Regen, Staub und Korrosion zu schützen. Der SD9364-EHL verfügt über einen großen Betriebstemperaturbereich von -50 °C bis 55 °C, wodurch ein kontinuierlicher Betrieb unter den extremsten Wetterbedingungen und in gefährlichen Umgebungen gewährleistet ist. Dadurch eignet sich der SD9364-EHL ideal für die Überwachung weitläufiger Flächen wie Häfen, Autobahnen, Städte und Parkplätze, wo höchste Präzision erforderlich ist.
Wie alle echten Tag/Nacht-Kameras von VIVOTEK verfügt die SD9364-EHL über einen abnehmbaren IR-Sperrfilter, der 24 Stunden am Tag klare Bilder liefert. Eine Audioerkennung ist enthalten, indem Änderungen in Umgebungsgeräuschen erkannt werden. Der SD9364-EHL verfügt außerdem über einen SD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz und unterstützt bis zu 60 fps in 1080P Full HD. Für die anspruchsvollsten Überwachungsanwendungen im Außenbereich gibt es nichts Vergleichbares zum VIVOTEK SD9364-EHL.
HauptmerkmaleVerfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |