Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SD9384-EHL Speed Dome Network IP Camera, 5MP • H.265 • 30x Optical Zoom • WDR Pro • Smart Stream III • SNV
VIVOTEK

SD9384-EHL Speed Dome Network IP Camera, 5MP • H.265 • 30x Optical Zoom • WDR Pro • Smart Stream III • SNV

4.9 von 5 Sternen4.9(16 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Überblick

Das Modell SD9384-EHL ist VIVOTEKs neueste professionelle IR-Speed-Dome-IP-Kamera (PTZ) mit 5 MP Auflösung, die sich hervorragend für die Videoüberwachung in großflächigen Bereichen wie Flughäfen, Stadtüberwachung und Produktionsanlagen eignet. SD9384-EHL ist mit 200 Mio. IR-Strahlern und einem 30-fachen optischen Zoom ausgestattet, um in jeder Szene mehr Details zu erhalten. Die intelligente IR-Technologie ermöglicht ein breites Sichtfeld und eine äußerst gleichmäßige IR-Intensität bei gleichzeitiger Vermeidung von Hotspots.

Die Videoüberwachung in großen Bereichen birgt das Potenzial für viele Vorfälle. Das integrierte Smart Tracking Advanced (unsere neueste KI-Technologie für Smart VCA) des SD9384-EHL ermöglicht es dem Benutzer, das Risiko zu erkennen und die verdächtige Person automatisch in Echtzeit zu verfolgen.

Das Kameragehäuse der SD9384-EHL ist mit den Zertifizierungen IP66, IK10 und NEMA 4X vor Regen, Staub und Korrosion geschützt. Es unterstützt außerdem einen breiten Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 60 °C (-40 °F bis 122 °F) für den Betrieb unter extremen Wetterbedingungen.


Hauptmerkmale

  • 30 fps bei 2560 x 1920
  • 30-facher optischer Zoom, Autofokus
  • Kontinuierliches Schwenken um 360°, Neigung von -20° bis 90° (automatisches Drehen).
  • 200 m IR mit Smart IR
  • Wetterfestes IP66-zertifiziertes, vandalensicheres IK10- und NEMA 4X-zertifiziertes Gehäuse
  • -40 °C bis 60 °C großer Temperaturbereich für extreme Wetterbedingungen
  • EIS (Elektronische Bildstabilisierung) für Bildstabilität
  • Trend Micro IoT-Sicherheit
  • Smart Tracking Advanced für die Bewegung von Menschen mit personenbasierter Deep-Learning-Technologie
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervivotek-sd9384-ehl
    • ProduktfamilieVideo Surveillance
    • ProduktgruppeSpeed Dome
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inTaiwan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
    • IFCClassificationToilettenausstattung
    • ETIM-CodeEC001511
    • ETIM-NameCamera for monitoring system
    • UNSPSCNameSecurity cameras
    • UNSPSCCode46171610
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
    • Klassifizierung28 16 33.13
    • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
    • OmniClassNummer23-37 15 11 11
    • OmniClassTitelAnalog Cameras
    • CSIUniFormatIICodeD5030
    • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security