Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VC9101 5MP Split-type IP Camera System, H.265, 30fps, Face Check, 3DNR, SNV
VIVOTEK

VC9101 5MP Split-type IP Camera System, H.265, 30fps, Face Check, 3DNR, SNV

Google-Übersetzung,

VIVOTEKs VC9101 ist ein leistungsstarkes Split-IP-Kamerasystem. Dank ihres diskreten Designs, ihrer umfassenden Funktionalität und ihrer flexiblen Integration selbst auf engstem Raum eignet sich diese Kamera ideal für die Innen- oder verdeckte Überwachung von Geldautomaten, Banken, Geschäften und Büros.

Das IP-Kameramodell VC9101 verfügt über eine separate Kameraeinheit (CU-Serie) und ein Videokerndesign, sodass die winzige Kameraeinheit (mit 5 Meter langem Kabel) einfach und flexibel in jede Dekoration oder Inneneinrichtung eingebaut werden kann und so gleichzeitig ein stilvolles Erscheinungsbild bewahrt Dadurch wird Installationszeit und -kosten erheblich gespart.

Der Videokern des VC9101 verfügt über einen leistungsstarken Prozessor, der ein 5MP-360-Grad-Fisheye-Bild oder ein 4MP-16:9-Bild streamen kann. Darüber hinaus ist der VC9101 mit einem CNN-Hardwarebeschleuniger (Convolutional Neural Network) ausgestattet, der es dem Deep-Learning-VCA ermöglicht, effizienter und leistungsfähiger zu werden. VC9101 bietet außerdem eine auf Deep Learning basierende Gesichtserkennung, die für die meisten Installationsszenarien geeignet ist.

Der VC9101-Kamerakern kann eine Kameraeinheit unterstützen und ist so konzipiert, dass er perfekt mit einer Auswahl von vier verschiedenen Kameraeinheitentypen zusammenarbeitet: CU9171-H, CU9171-HF, CU9183-H und CU9183-HF. Das gesamte System umfasst eine Reihe fortschrittlicher Funktionen, die in VIVOTEK-Kameras zu finden sind, darunter WDR Pro, SNV, Smart Stream III-Technologie, 3DNR und Sicherheitsfunktionen wie sicherer Start, signierte Firmware und Trend Micro-Cybersicherheit.

Spezifikation
  • Key Features

    • Discreet, Recessed-Mount Camera Units
    • Supports 1 Camera Unit
    • 4 Camera Options: 4MP WDR Pinhole, 4MP WDR Pinhole Flat, 5MP WDR Fisheye, 5MP WDR Fisheye Flat
    • Two-Way Audio on Video Core
    • WDR Pro (120 dB) for Improved Visibility in High Contrast Scenes
    • Face Check - Smart Motion Detection
    • Video Rotation for Corridor View
    • Trend Micro IoT Security
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-vc9101-split-type-camera-system
  • ProduktfamilieNetwork Cameras
  • ProduktgruppeStereo, Split & Thermal Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security