Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BE_VMZINC_Standing seam_Ventilated_Facade_PROFILED STEEL SHEET

BE_VMZINC_Standing seam_Ventilated_Facade_PROFILED STEEL SHEET

Google-Übersetzung,

Dies ist ein Fassadensystem, bei dem die Unterseite des VMZINC-Zinks belüftet ist. Die Belüftung erfolgt über einen mindestens 20 mm dicken Luftspalt, in dem das in der Luft enthaltene CO₂ die natürliche Patinabildung auf der Unterseite des VMZINC-Zinks ermöglicht. Die Luft kann durch Öffnungen an der Ober- und Unterseite der Fassadenverkleidung durch diesen Luftspalt zirkulieren. Diese Öffnungen sind unerlässlich für die Langlebigkeit des Systems.
Dieses hinterlüftete Fassadensystem ermöglicht die direkte Montage der VMZINC-Stehfalzfassadenverkleidung auf dem profilierten Stahlblech.

Der Stehfalz ist ästhetisch, modern und bietet gleichmäßige, flache Verbindungen (25 mm hoch bei einer Dicke von 5 mm).

Verpackung:
Das Zink wird in Rollen zum Profilieren oder auf Anfrage in vorgeformten Bändern geliefert.

Oberflächenbeschaffenheit: VMZINC 0,7 mm und 0,8 mm (erhältlich in den Ausführungen VMZINC natur, QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, PIGMENTO®, AZENGAR® und lackiertes Zink) sowie das gesamte Produktsortiment sind in die Brandschutzklasse A1 eingestuft und tragen nicht zur Brandausbreitung bei. Lackierte Oberflächen sind in die Brandschutzklasse A2 eingestuft. Der Fassadenaufbau erreicht die Brandschutzklasse A2-s3,d0 gemäß den Richttabellen, die das Mindestbrandverhalten der einzelnen Bauteile je nach Gebäudetyp definieren. Alle tragenden Bauteile müssen mindestens die Brandschutzklasse A erreichen.

Die gewählte Ausführung ist möglicherweise nicht für alle Anwendungen unter sehr anspruchsvollen Umgebungsbedingungen geeignet. Gegebenenfalls empfiehlt es sich, die Dienstleistungen von VM Building Solutions für weitere Informationen in Anspruch zu nehmen.

Spezifikation
  • Application:

    New build and renovation projects, with simple or complex forms. Buildings with indoor climate classes 1, 2 and 3. Heigt of the building superior of 25m.

    Standard Dimensions:

    Effective width: 430mm and 530mm

    Tray length: The maximum panel length is 4 m on façades and between 0.5 m and 2 m on soffits.

    Fixings: Fixing with fixed and sliding stainless steel clips, either screwed (clips with dimples) (see the VMZINC Standing Seam Façade Guide).

    Insulation: Rigid rock wool insulation (e.g. Rockmax Sigma by Rockwool), with a minimum fire rating of Class A2 and a maximum thickness of 160 mm when installed on a concrete substrate. 

    ClassDoP and environmental: Environmental certifications and sustainability schemes: HQE (France – High Environmental Quality), BREEAM (United Kingdom – BRE Environmental Assessment Method), IBU certification (Germany – Institut Bauen und Umwelt), and LEED (United States – Leadership in Energy and Environmental Design).

    Fire Resistance: Complies with requirements for:

    High-rise buildings (A2-s3,d0)
    Medium-rise buildings (B-s3,d1)
    Low-rise buildings (C-s3,d1 and D-s3,d1)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBE-VMZINC-Standing-seam-Ventilated-Facade-PROFILED-STEEL-SHEET
  • ProduktfamilieFaçade
  • ProduktgruppeVMZINC Standing Seam Facade
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialIsolierung
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationVorhangfassade
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_50_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungZinc sheet cladding systems
  • Klassifizierung07 64 00
  • Format2014TitelSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClassNummer23-13 37 13
  • OmniClassTitelExterior Wall Cladding

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Luxemburg
Niederlande