Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FR_ZINC cladding - VMZINC Overlapping panel
FR_ZINC cladding - VMZINC Overlapping panel
FR_ZINC cladding - VMZINC Overlapping panel
FR_ZINC cladding - VMZINC Overlapping panel
FR_ZINC cladding - VMZINC Overlapping panel
FR_ZINC cladding - VMZINC Overlapping panel
FR_ZINC cladding - VMZINC Overlapping panel
FR_ZINC cladding - VMZINC Overlapping panel

    FR_ZINC cladding - VMZINC Overlapping panel

    Google-Übersetzung,

    VMZINC Overlapping Panel von VM Building Solutions ist ein Wandverkleidungssystem, das aus horizontal überlappenden Paneelen besteht, die mit Klammern an der Unterkonstruktion befestigt werden. Das System ist so konzipiert, dass es mit einer Außendämmung kompatibel ist.

    Die Paneele passen problemlos ineinander und sind daher schnell und einfach zu installieren.

    VMZINC Overlapping ist wirtschaftlich in der Anschaffung und in der Aufstellung und kann zur Leistungssteigerung mit einer Wärmedämmung von außen versehen werden.

    Einfache Installation : Das überlappende VMZINC-Paneel ist leicht und einfach zu installieren: Die Paneele passen problemlos ineinander.
    Die Platten lassen sich einfach und staubfrei vor Ort zuschneiden.

    Oberflächenaspekte: QUARZ-ZINK, ANTHRA-ZINK, AZENGAR, PIGMENTO

    Spezifikation
    • Areas of application:

      Flat, vertical supports in plastered brickwork or concrete, or on wooden or metal substructures, on new or renovated buildings.

      Maximum building height is 40 m (maximum altitude 900 m).

      For buildings higher than 40 m, please contact us. 

      Support and fixing:

      The wall-mounted framework (not supplied) can be wooden or metal (galvanized steel, aluminium). The frameworks are fixed to the main structure with galvanized steel or aluminium adjustable brackets, using screws and wall plugs suited to the support.

      Reaction to fire

      The zinc cladding is classified Euroclasse A1 and A2s1d0, making it suitable for general use on condition that the specific design and installation rules pertaining to various buildings are respected.

      Weather conditions: All regions wind

      Special conditions:

      The choice by a professional of a VMZINC product adapted to the environment of a building must integrate the possible constraints of use according to the aspect of surface considered. Each aspect of zinc surface can envolve in time differently depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (cover, facade, rain evacuation).

      The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints. It is recommended, if necessary, to consult VM Building Solutions for further informations. 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerProfil_Clin_VMZINC
    • ProduktfamilieFaçade
    • ProduktgruppeVMZINC CLADDING
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-01
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)200
    • Breite (mm)3000
    • Tiefe (mm)0.7
    Verwandt
    • HauptmaterialZink
    • Sekundär MaterialIsolierung
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • UNSPSCNameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSCCode301518
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_50_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungZinc sheet cladding systems
    • Klassifizierung07 64 00
    • Format2014TitelSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClassNummer23-13 37 13
    • OmniClassTitelExterior Wall Cladding
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit