Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
National True Stone Veneer
National True Stone Veneer
National True Stone Veneer
National True Stone Veneer

    National True Stone Veneer

    Google-Übersetzung,
    Mit seinem geradlinigeren, einheitlichen Erscheinungsbild erzeugt National True eine dezente, monumentale Wirkung. Inspiriert von den Steinbausteinen des National Monuments in Washington, D.C., oder einer örtlichen Kathedrale, vermittelt National True ein klassisches Flair. Da es sich am schnellsten und einfachsten verlegen lässt, erfreut sich National True großer Beliebtheit. *Die Farben auf den Bildern können geringfügig vom tatsächlichen Produkt abweichen.
    Spezifikation
    • Stone Dimensions: Smallest Size Approx. 4" x 8", Largest Size Approx. 4" x 16"

      Coverage: 14.25 sf per Box

      Color Options:

      • Phantom Shadow
      • Morning Aspen
      • Afternoon Vale
      • River Clay
      • Dune Point
      • Kodiak Mine
      • Winter Valley

      Universal sill pieces are available in all seven colors.  90-degree outside corner pieces are available in all colors except Winter Valley.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernational-true-stone-veneer
    • ProduktfamilieMortarless Series
    • ProduktgruppeNational True
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEG020350
    • ETIM-NameBuilding - Facade cladding
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems
    • Klassifizierung04 42 00
    • Format2014TitelExterior Stone Cladding
    • OmniClassNummer23-15 15 15
    • OmniClassTitelWall Cladding Panels