Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM

    BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM

    Google-Übersetzung,

    Tiplon ist eine Membran mit interner Verstärkung.

    Erhältlich mit vormontiertem Klebeband. Spitzenklasse

    Tiplon ist eine äußerst strapazierfähige EPDM-Membran, erhältlich in 1,5 mm oder 1,8 mm Stärke, zur Abdichtung von Flachdächern. Die Membran besteht aus drei Schichten: einer EPDM-Deckschicht, einer robusten Polyestergewebeverstärkung und einer vollständigen EPDM-Unterschicht. Diese innere Verstärkung gewährleistet Stabilität und extrem hohe Reißfestigkeit. Gerade aufgrund ihrer Stärke bietet Tiplon eine ausgezeichnete Durchstoßfestigkeit.


    Spezifikation
    • Thickness: 1,5 & 1,8 mm

      Width: 3,05 m
      Length
      : 15,25 m

      Surface mass (weight/m²): For thickness 1,5mm: 1,84 kg/m² & for thickness 1,8mm: 2,09 kg/m²

      ATG 1985

      Support: 

      *Brickwork, 

      *Cellular concrete, 

      *Wood and wood derivatives, 

      *Insulation (Backed PIR surfacé, Backed PUR, backed mineral wool), 

      *Old bitumen membranes

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBE_MEMBRANE_TIPLON_EPDM
    • ProduktfamilieROOF INSULATION
    • ProduktgruppeEPDM Collection
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)15250
    • Breite (mm)3050
    • Tiefe (mm)1.5
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing membranes
    • UNSPSCCode30151505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_51_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31
    • OmniClassTitelRoof Membranes
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit