Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BE_VMZINC_Standing_Seam_Cold Roof_Wooden Deck
BE_VMZINC_Standing_Seam_Cold Roof_Wooden Deck
BE_VMZINC_Standing_Seam_Cold Roof_Wooden Deck

    BE_VMZINC_Standing_Seam_Cold Roof_Wooden Deck

    Google-Übersetzung,

    Ein Kaltdach oder belüftetes Dach ist eine Konstruktion, bei der die Unterseite des VMZINC-Zinks mit der Luft in Kontakt steht.

    Diese Belüftung besteht aus einem mindestens 40 mm dicken Luftspalt, in dem das in der Luft enthaltene CO₂ die natürliche Patinabildung des VMZINC-Zinks an der Unterseite ermöglicht. Die Luft kann durch Öffnungen am unteren und oberen Ende der Dachschräge, d. h. von der Traufe bis zum First, durch diesen Luftspalt zirkulieren.

    Auf der kalten Seite der Dämmung wird eine durchgehende, atmungsaktive Unterlage verlegt. Die Unterlage muss in der Dachrinne enden.
    Die Installation einer Dampfsperre ist zwingend erforderlich. Die Qualität der Dampfsperre richtet sich nach der Luftfeuchtigkeitsklasse des Gebäudes. Die Aludex®Max-Membran wird für diesen Zweck ebenfalls empfohlen.

    Der Stehfalz ist ästhetisch, modern und bietet gleichmäßige, flache Verbindungen (25 mm hoch bei einer Dicke von 5 mm).

    Verpackung:
    Das Zink wird in Rollen zum Profilieren oder auf Anfrage in vorgeformten Bändern geliefert.

    Oberflächenbeschaffenheit: QUARTZ-ZINC® / ANTHRA-ZINC® / PIGMENTO® (blau, rot, grün, braun) / Bilackiertes ZINC® / AZENGAR® / NATÜRLICHES ZINC

    Die gewählte Darstellungsweise ist möglicherweise nicht für alle Anwendungen unter sehr anspruchsvollen Umgebungsbedingungen geeignet. Gegebenenfalls empfiehlt es sich, die Dienstleistungen von VM Building Solutions für weitere Informationen in Anspruch zu nehmen.

    Spezifikation
    • Application:

      All types of roofs. All shapes: Flat, curved, concave, convex, conical, domes.

      New build & renovation, simple or complex shapes.

      Pitches: Roofs with a 3° (5%) vertical slope. Buildings in humidity classes 1, 2, and 3.
      In both renovation and new construction.

      Standard Dimensions:

      Effective width: 430 / 530 / 600 mm

      VMZINC Standing Seam height: 25 mm

      Sheet length: 10 m; however, experience shows that for roofing, provided specific installation of the fixing clips is used, strips up to 13 m can be installed.

      Fixings:

      Fixing by screws or nails (The nails for fixing the boarding are driven into the wood to avoid any contact with the zinc.)

      Climates:

      All wind regions. The choice by a professional of a VMZINC® product from VM Building Solutions must integrate the possible constraints of use according to the surface aspect considered. Each aspect of the zinc surface can change over time in different ways depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (roofing, facade, rainwater drainage). The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints. It is recommended, if necessary, to consult VM Building Solutions services for further information.

      Reference Documents: Recommendations of the Buildwise NIT266.

      Fire Resistance: Complies with Broof(t1).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBE_VMZINC_Standing_Seam_Cold_Roof_Wooden_Deck
    • ProduktfamilieCouverture
    • ProduktgruppeVMZINC ROOFING
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialIsolierung
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_50_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungZinc sheet roof covering systems
    • Klassifizierung07 41 13
    • Format2014TitelMetal Roof Panels
    • OmniClassNummer23-13 39 11 11
    • OmniClassTitelExterior Metal Roof Panels
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit