Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof

    FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof

    4.1 von 5 Sternen4.1(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    VMZINC® Stehfalz ist ein einfach gefalteter oder doppelt gefalteter Falz.

    Der Einsatz von Profilier- und Falzmaschinen zum Schließen von Längsnahtstößen reduziert die Montagezeit erheblich.

    Die geringe Höhe der Nähte (25 oder 32 mm) trägt zur Modernität, Leichtigkeit und Regelmäßigkeit von Dach und Fassade bei und unterstreicht gleichzeitig ihren architektonischen Zweck.

    Bei komplexeren Designs präsentiert sich dieses System technologisch fortschrittlicher.

    Die Stehfalztechnik eignet sich besonders für sehr große Dach- und Fassadenflächen und für Bauwerke in rauen Klimazonen, die oft starken Winden, Starkregen und Schneefall ausgesetzt sind (Berg- oder Kontinentalklima).

    Verpackung:
    Lieferung in zu profilierenden Rollen oder auf Anfrage in vorgeformten Streifen.

    Oberflächenaspekte:
    Natürliches Zink / QUARZ-ZINK / ANTHRA-ZINK / PIGMENTO / AZENGAR

    Die Verwendung des gewählten Aspekts ist möglicherweise für bestimmte Anwendungen im Zusammenhang mit sehr aggressiven Umgebungsbedingungen nicht geeignet.

    Es wird empfohlen, bei Bedarf die Dienste von VM Building Solutions für weitere Informationen zu konsultieren.

    Spezifikation
    • Application:
      All types of roofs.

      All shapes:
      Flat, curved, concave, convex, conical, domes.

      Pitches:
      Minimum pitch 3° (5%).

      Installation: 

      For flat roof, the bins are produced in long sheets up to 15m. 

      Finished joint: height 25 mm. 

      For curved, concave and convex covers, bending up to 10 or 10.5m depending on the thikness of the metal. 

      Fixations: 

      Fixed and sliding stainless steel clips (type VMZINC) type 1 according to DTU 40.41, placed at a maximum of 33 cm and crimped with the upstand flashing from the cover sheets. 

      Climates:
      All regions wind

      The choice by a professional of a VMZINC® product of VM Building Solutions must integrate the possible constraints of use according to the aspect of surface considered. Each aspect of zinc surface can change over time in different ways depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (cover, facade, rain evacuation).

      The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints.

      It is recommended, if necessary, to consult the VM Building Solutions services for further information.

      Special conditions:
      In mountain climate (alt> 900 m), implemented with additional sealing and double ventilation (see DTU 40.41),

      Application on the underside:
      Width 500 m, length 2 m.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJoint-Debout-Couverture-VMZINC
    • ProduktfamilieCouverture
    • ProduktgruppeVMZINC ROOFING
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-25
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialIsolierung
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_50_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungZinc sheet roof covering systems
    • Klassifizierung07 41 13
    • Format2014TitelMetal Roof Panels
    • OmniClassNummer23-13 39 11 11
    • OmniClassTitelExterior Metal Roof Panels
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit