Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM

    Google-Übersetzung,

    Es ist eine unbewehrte EPDM-Membran.

    Es ist ein Produkt mit hoher thermischer Stabilität (von -50 ° bis + 130 °) mit sehr guter Feuerbeständigkeit. Es repariert sich selbst nach jahrelangem Gebrauch und ist 50 Jahre lang 100 % wasserdicht.

    Es ist auch sehr leicht.

    Die SecuOne-Membran ist mit einem vorgefertigten Pre-Tape für Logitidinalgelenke ausgestattet.


    Spezifikation
    • Thickness: 2.2 mm

      Widths: 1.37 m

      Lengths: 15.25 m 

      Weight: 1.4 kg / m²

      Support: 

      * Masonry 

      * Aerated concrete 

      * Wood and wood products 

      * Ribbed steel sheets

      * Non-load bearing insulation (PIR, PUR, cellular glass, weldable mineral wools, weldable expanded perlite...) 

      * Old bituminous seals

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMEMBRANE_SECUONE_EPDM
    • ProduktfamilieROOF INSULATION
    • ProduktgruppeEPDM Collection
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-07
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)15250
    • Breite (mm)1370
    • Tiefe (mm)2.2
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing membranes
    • UNSPSCCode30151505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_51_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31
    • OmniClassTitelRoof Membranes
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit