Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VMZINC Rectangular Shingle-420x840-Aligned joints
VMZINC Rectangular Shingle-420x840-Aligned joints

    VMZINC Rectangular Shingle-420x840-Aligned joints

    Google-Übersetzung,

    Überblick

    Dieses hinterlüftete Fassadensystem besteht aus zusammengetackerten Paneelen auf einem Holzträger. Die VMZINC®-Schindeln können verschiedene Formate und Ästhetiken für traditionelle oder moderne Gebäude annehmen: quadratisch, rechteckig, rautenförmig, glatt oder verziert und je nach Bedarf auch Formen.

    Support und Reparatur:

    Die Schindeln werden auf einem Holzträger für die Fassade zusammengeheftet (kontaktieren Sie uns).

    Sie werden sowohl bei Renovierungsprojekten als auch bei Neubauten auf einem durchgehenden, belüfteten Untergrund installiert.

    Ihre Ausführung erfolgt mit Relieffugen oder Flachfugen, je nach Verlegetechnik mit Steinfugen, Fluchtfugen oder versetzten Fugen. Kann horizontal und vertikal installiert werden.

    Spezifikation
    • Surface aspects: QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, AZENGAR®, PIGMENTO®, NATURAL-ZINC®, BLACK COLLECTION®, HOWLITE COLLECTION®, Color on demand (contact us)

      Areas of application:

      Flat facades from 60° and underside, up to 30 m in height.

      Weather conditions: All regions wind

      Special conditions:

      The choice by a professional of a VMZINC product adapted to the environment of a building must integrate the possible constraints of use according to the aspect of surface considered. Each aspect of zinc surface can envolve in time differently depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (cover, facade, rain evacuation).

      The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints. It is recommended, if necessary, to consult VM Building Solutions for further informations.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervmzinc-rectangular-shingle-420x840-aligned-joints
    • ProduktfamilieVMZINC Rectangular Shingle
    • ProduktgruppeVMZINC RECTANGULAR SHINGLE
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-19
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)840
    • Breite (mm)420
    Verwandt
    • HauptmaterialZink
    • Sekundär MaterialIsolierung
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_50_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungZinc sheet cladding systems
    • Klassifizierung07 64 00
    • Format2014TitelSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClassNummer23-13 37 13
    • OmniClassTitelExterior Wall Cladding
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit