Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seamless Self-Flashing (SSF) Skylight

Seamless Self-Flashing (SSF) Skylight

Google-Übersetzung,

Das patentierte nahtlose selbstblinkende Oberlicht von VTECH lässt sich einfach in neuen Arbeitsanwendungen installieren, ist extrem langlebig und 100 % dicht. Für die SSF-Installation ist kein vorgefertigter Bordstein erforderlich. Aufgrund der Beschaffenheit des aliphatischen Polyurethans können Solid-State Skylights von VTECH im Gegensatz zu anderen herkömmlichen Skylights mit jeder Art von Bedachungsprodukten und -materialien installiert werden. Diese überlegenen Produkte sind in Standardgrößen sowohl für private als auch für gewerbliche Anwendungen erhältlich und werden durch eine allumfassende, übertragbare 20-Jahres-Garantie, basierend auf der Produktauswahl, unterstützt.

Technische Spezifikation
  • Referenznummervtech-industries-ssf
  • ProduktfamilieWindows
  • ProduktgruppeSkylights
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-04-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit