Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WNY Interior Decorative Wall Panel DWP-120
WNY Interior Decorative Wall Panel DWP-120

    WNY Interior Decorative Wall Panel DWP-120

    Google-Übersetzung,

    Innendekoration, Wandpaneel-Serie.


    Innenwandpaneele bestehen aus Holz, das sich wie natürliches Holz anfühlt. Das Muster hebt sich wunderbar von den Eigenschaften des Holzes und der Oberfläche der Holzoberfläche ab, die ein natürliches Holzmuster aufweist. Leicht. Es ist nicht erforderlich, eine Struktur zur Stützung der Wand zu errichten. Einfache Montage mit Flügelabdeckschienen. Verschiedene flache Formen. Kann unbegrenzte Kombinationen von Armbrüsten entwerfen. Frei wählbare Farben. Das Holz ist zäh und stark, nicht spröde oder leicht zu brechen, beständig gegen Sonnenlicht, Regen und sehr gut wasserfest. Beim ersten Mal und beim nächsten Mal muss nicht gestrichen werden, geeignet für Innen- und Halbaußenarbeiten, Gebäudewände, Traufdecken, alte Balkone, Garagendecken.


    Spezifikation
    • DWP-W120

      DWP-W159

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWNY_Interior-Decorative_Wall-Panel-DWP-120
    • ProduktfamilieInterior Decorative
    • ProduktgruppeWall Panel
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • OmniClassNummer23-15 15 00
    • OmniClassTitelWall Coverings, Claddings, Linings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit