Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Deck Receptor Drain - RD-400
Watts

Deck Receptor Drain - RD-400

Google-Übersetzung,
Watts Drainage RD-400 epoxidbeschichteter Gusseisen-Deckauffangablauf mit 2 Zoll (51 mm) hohem Auffangflansch, internem Kuppelsieb und ohne Nabenauslass (Standard).
Spezifikation
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, roof drains, water waste drains, deck receptor drains
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1251
  • ProduktfamilieDrainage Products
  • ProduktgruppeRoof Waste Water Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA