Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Downspout Nozzle - RD-940
Watts

Downspout Nozzle - RD-940

4.3 von 5 Sternen4.3(15 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Watts Drainage Products RD-940 Fallrohrdüse aus Nickelbronzeguss mit Ankerflansch, versenkten Befestigungslöchern und IPS-Gewinde (Standard), ohne Nabe oder Steckverbindung.
Spezifikation
  • Keywords: 10 gauge steel, 2 inch, 3 in no hub outlet, 4 in no hub connection, 4 inch standpipe, 6 inch, adjustable extensions, cast, cast iron, cast iron self-locking dome, cast nickel bronze, combination roof drain/overflow, countersunk mounting holes, deck flange, downspout nozzle, flashing clamp, high volume, integral gravel guard, internal water dam, iron, no hub, overflow drain, overflow standpipe, pressure reducing valve, roof drain body, temperature gauge, zinc plated,
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1254
  • ProduktfamilieDrainage Products
  • ProduktgruppeRoof Waste Water Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit